Menu Procurar

Dobradiças – suporte escareado

Em stock

As dobradiças de lâmina escareadas são amplamente utilizadas em várias aplicações. São ideias para portas embutidas. Esta gama de dobradiças, também referidas como dobradiças montadas à superfície, oferece diferentes formatos de furos escareados dependendo da força do suporte requerido pela aplicação. Estão disponíveis vários materiais para se adequarem às exigências ambientais da aplicação, quer se trate de exposição interior ou exterior. Também estão disponíveis vários ângulos de rotação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
98 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura da folha Comprimento total Número de furos de montagem Terminar Material Forma da folha Largura total Comprar
17,78 € - 24,892 € 1132 Em stock
8.0 mm
60.0 mm
4
Revestido a pó preto
Zamak; aço inoxidável
Quadrada
60.0 mm
24,93 € - 34,902 € 1087 Em stock
4
Polido
Aço inoxidável
Quadrada
9,89 € - 13,846 € 248 Em stock
50.0 mm
6
Revestido a pó preto
Liga de zinco
Retangular
9,85 € - 13,79 € 571 Em stock
50.0 mm
4
Revestido a pó preto
Aço inoxidável
Retangular
3,51 € - 5,85 € 3251 Em stock
4.0 mm
135.0 mm
4
Revestido a pó preto
Aço;Aço inoxidável
Retangular
60.0 mm
12,1978 € - 12,1978 € Solicite o prazo de entrega aqui
4
Cromado
Aço inoxidável
Quadrada
43,56 € - 96,29 € 25 Em stock
4
Brilho
Aço inoxidável
Retangular
13,09 € - 28,95 € Solicite o prazo de entrega aqui
4
Em bruto
Aço inoxidável
Quadrada
4,516 € - 9,982 € 40 Em stock
4
Anonizado preto
GF PA
Quadrada
2,196 € - 4,858 € Solicite o prazo de entrega aqui
4
Banhado a zinco
Aço
Retangular
12,20 € - 26,95 € 20 Em stock
4
Em bruto
Aço inoxidável
Quadrada
3,762 € - 8,318 € 21 Em stock
4
Anonizado preto
GF PA
Quadrada
12,20 € - 26,95 € Solicite o prazo de entrega aqui
4
Em bruto
Aço inoxidável
Retangular
12,25 € - 27,09 € Solicite o prazo de entrega aqui
4
Polido
Aço inoxidável
Retangular
3,822 € - 8,452 € Solicite o prazo de entrega aqui
4
Em bruto
Aço inoxidável
Retangular
4,666 € - 10,314 € 40 Em stock
4
Em bruto
Aço inoxidável
Retangular
7,608 € - 10,6512 € 2461 Em stock
5.0 mm
40.0 mm
4
Cromado
Liga de zinco
Retangular
40.0 mm
6,122 € - 6,4441 € Solicite o prazo de entrega aqui
6
Revestido a pó preto
Aço
Seta
  • de 5
Dobradiça 60.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Preto

20074876

Intervalo de preços
24,892 € - 17,78 €

Níveis de stock
1132 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    8.0 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Espessura Total
    15.0 mm
  • Largura total
    60.0 mm
  • Cor
    Preto
Dobradiça 40 mm 40.0 mm 5.0 mm Prateado

20054045

Intervalo de preços
34,902 € - 24,93 €

Níveis de stock
1087 Em stock
Características
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Polido
  • Inclui
    Fasteners not included
  • Forma da folha
    Quadrada
  • Material completo
    Aço inoxidável 316
Dobradiça de balanço livre 76.0 mm 50.0 mm Liga de zinco

20061043

Intervalo de preços
13,846 € - 9,89 €

Níveis de stock
248 Em stock
Características
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Forma da folha
    Retangular
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
Dobradiça de balanço livre 76.0 mm 50.0 mm Aço inoxidável

20061036

Intervalo de preços
13,79 € - 9,85 €

Níveis de stock
571 Em stock
Características
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Forma da folha
    Retangular
  • Material completo
    Zamak ZnAl4Cu1; aço inoxidável
Dobradiça 60.0 mm 135.0 mm Aço;Aço inoxidável

20063771

Intervalo de preços
5,85 € - 3,51 €

Níveis de stock
3251 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    4.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    6.8 mm
  • Comprimento total
    135.0 mm
  • Largura total
    60.0 mm
  • Cor
    Preto
Dobradiça 30.0 mm 30.0 mm Aço inoxidável

10125939

Intervalo de preços
12,1978 € - 12,1978 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Cromado
  • Forma da folha
    Quadrada
  • Material completo
    Aço inoxidável 316
  • Depressão do orifício de montagem
    Escareada
Dobradiça 230.0 mm 65 mm Aço inoxidável

10352724

Intervalo de preços
96,29 € - 43,56 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Terminar
    Brilho
  • Forma da folha
    Retangular
  • Material completo
    Aço inoxidável 304
  • Número de furos de montagem
    4
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça 50.0 mm 50 mm Aço inoxidável

10352762

Intervalo de preços
28,95 € - 13,09 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Em bruto
  • Forma da folha
    Quadrada
  • Material completo
    Aço inoxidável 304
  • Número de furos de montagem
    4
  • Código do material
    7326909890
Dobradiça 50.0 mm 50 mm GF PA

10352816

Intervalo de preços
9,982 € - 4,516 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Anonizado preto
  • Forma da folha
    Quadrada
  • Material completo
    Poliamida preenchida com fibra de vidro a 30%; Aço inoxidável 304
  • Depressão do orifício de montagem
    Escareada
Dobradiça 40.0 mm 50 mm Aço

10352717

Intervalo de preços
4,858 € - 2,196 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Forma da folha
    Retangular
  • Material completo
    Aço
  • Número de furos de montagem
    4
Dobradiça 40.0 mm 40 mm Aço inoxidável

10352755

Intervalo de preços
26,95 € - 12,20 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Terminar
    Em bruto
  • Forma da folha
    Quadrada
  • Material completo
    Aço inoxidável 304
  • Número de furos de montagem
    4
  • Código do material
    7326909890
Dobradiça 40.0 mm 40 mm GF PA

10352809

Intervalo de preços
8,318 € - 3,762 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Anonizado preto
  • Forma da folha
    Quadrada
  • Material completo
    Poliamida preenchida com fibra de vidro a 30%; Aço inoxidável 304
  • Depressão do orifício de montagem
    Escareada
Dobradiça 30.0 mm 50 mm Aço inoxidável

10352731

Intervalo de preços
26,95 € - 12,20 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Em bruto
  • Forma da folha
    Retangular
  • Material completo
    Aço inoxidável 304
  • Número de furos de montagem
    4
  • Código do material
    7326909890
Dobradiça 38.0 mm 36.5 mm Aço inoxidável

10352786

Intervalo de preços
27,09 € - 12,25 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Polido
  • Forma da folha
    Retangular
  • Material completo
    Aço inoxidável 316
  • Depressão do orifício de montagem
    Escareada
  • Número de furos de montagem
    4
Dobradiça 40.0 mm 50 mm Aço inoxidável

10352748

Intervalo de preços
8,452 € - 3,822 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Em bruto
  • Forma da folha
    Retangular
  • Material completo
    Aço inoxidável 304
  • Número de furos de montagem
    4
  • Código do material
    7326909890
Dobradiça 40.0 mm 75 mm Aço inoxidável

10352793

Intervalo de preços
10,314 € - 4,666 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Terminar
    Em bruto
  • Forma da folha
    Retangular
  • Material completo
    Aço inoxidável 304
  • Depressão do orifício de montagem
    Escareada
  • Número de furos de montagem
    4
Dobradiça 40.0 mm 40.0 mm 5.0 mm Natural

20069124

Intervalo de preços
10,6512 € - 7,608 €

Níveis de stock
2461 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    5.0 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Espessura Total
    9.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Cor
    Natural
Dobradiça 89.0 mm 138.0 mm 2.5 mm Preto

10625477

Intervalo de preços
6,4441 € - 6,122 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Inclui
    Fasteners not included
  • Forma da folha
    Seta
  • Depressão do orifício de montagem
    Plana