Menu Procurar

Êmbolo de mola 8.0 6.2 18.0 Aço inoxidável

Este êmbolo de mola com extremidade de pino é utilizado para a localização, aplicação e de pressão e levantamento. A sua extremidade de pino oferece um engate e alinhamento precisos e o seu corpo liso facilita a inserção e ajuste e permite a libertação rápida. O seu corpo e mola são fabricados em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20209001

Número de peça do fabricante:

20209001

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 4,36 €
20 - 49 3,92 €
50 - 99 3,71 €
100 - 499 3,27 €
500 + 2,83 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

4,36 €

1 x 4,36 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material do pino Aço inoxidável
d1 +0.1 +0.04 8.0
d2 6.2
d3 8.5
d4 7.55
d5 ±0.04 8.0
l1 18.0
l2 1.1
l3 2.9
l4 9.5
s1 6.5
Spring load F1 ≈ N 9.0
Spring load F2 ≈ N 20.1
Temperature max. C +250
Weight g 4.2
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos