Menu Procurar

Extremidades da haste esférica - rosca macho, polímero

Em produção

Nossas extremidades de haste de polímero são adequadas para ambientes árduos graças à sua resistência a ácidos fracos e corrosão em condições húmidas. Oferecem uma boa resistência à sujidade e à poeira, graças às suas propriedades de funcionamento a seco e autolubrificante. São ideais para aplicações de movimento rotativo, oscilante e linear e oferecem compensação de desalinhamento e cargas de borda. Também fornecem amortecimento de alta vibração e isolamento elétrico.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
27 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro do apoio de rolamento Comprimento da rosca do parafuso prisioneiro Comprar
41,99 € - 44,19 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
28.0 mm
18.0 mm
58,36 € - 61,44 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
31.0 mm
10.0 mm
65,38 € - 68,81 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
31.0 mm
10.0 mm
41,18 € - 43,36 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
28.0 mm
18.0 mm
95,62 € - 100,64 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
49.0 mm
12.0 mm
36,26 € - 38,16 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
21.0 mm
15.0 mm
34,80 € - 36,64 € Solicite o prazo de entrega aqui
M9
19.0 mm
12.0 mm
  • de 2
Extremidade de haste esférica M12 28.0 mm (D) Aço

10507681

Intervalo de preços
44,19 € - 41,99 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do apoio de rolamento
    28.0 mm
  • Comprimento da rosca do parafuso prisioneiro
    18.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Código do material
    8483105090
  • Tamanho da rosca da extremidade da haste
    M12
Junta esférica 18.0 mm (D) M6 Alumínio

10507926

Intervalo de preços
61,44 € - 58,36 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do apoio de rolamento
    31.0 mm
  • Comprimento da rosca do parafuso prisioneiro
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Código do material
    8483105090
  • Tamanho da rosca da extremidade da haste
    M6
Junta esférica 18.0 mm (D) M6 Alumínio

10507865

Intervalo de preços
68,81 € - 65,38 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do apoio de rolamento
    31.0 mm
  • Comprimento da rosca do parafuso prisioneiro
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Código do material
    8483105090
  • Tamanho da rosca da extremidade da haste
    M6
Junta esférica M12 28.0 mm (D) Aço

10507674

Intervalo de preços
43,36 € - 41,18 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do apoio de rolamento
    28.0 mm
  • Comprimento da rosca do parafuso prisioneiro
    18.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Código do material
    8483105090
  • Tamanho da rosca da extremidade da haste
    M12
Junta esférica 28.0 mm (D) M8 Alumínio

10508190

Intervalo de preços
100,64 € - 95,62 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do apoio de rolamento
    49.0 mm
  • Comprimento da rosca do parafuso prisioneiro
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Código do material
    8483105090
  • Tamanho da rosca da extremidade da haste
    M8
Junta esférica M10 21.0 mm (D) Aço

10507636

Intervalo de preços
38,16 € - 36,26 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do apoio de rolamento
    21.0 mm
  • Comprimento da rosca do parafuso prisioneiro
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Código do material
    8483105090
  • Tamanho da rosca da extremidade da haste
    M10
Junta esférica M9 19.0 mm (D) Aço

10507766

Intervalo de preços
36,64 € - 34,80 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do apoio de rolamento
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca do parafuso prisioneiro
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M9
  • Código do material
    8483105090
  • Tamanho da rosca da extremidade da haste
    M8