Menu Procurar

Extremidade de haste pesada 30.0 145.0 M27x2.0 Aço inoxidável

Estextremidade de vara pesada fêmea com rolamento simples esférico integral é utilizada para ligar duas varas, cabos ou outros componentes. Conta com uma superfície durável que resiste à corrosão e ao desgaste e pode suportar temperaturas de -30 °C a +60 °C, sem perder a capacidade de carga. Em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20265137

Número de peça do fabricante:

20265137

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 301,77 €
10 - 19 271,59 €
20 - 49 256,50 €
50 + 241,42 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

301,77 €

1 x 301,77 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Thread hand Right Hand
d1 30.0
l1 145.0
d2 M27x2.0
d3 50.8
d4 70.0
d5 40.0
d6 50.0
l2 51.0
Weight g 1084.0
l3 35.0
l4 15.0
w1 37.0
w2 25.0
A/F 41.0
a1 17.0
a2 10.5
Dyn. load C max. kN 55.0
Static load C0 max. kN 106.8
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos