Menu Procurar

Falange de retenção de parafuso cativo

Em stock

O flange de retenção do parafuso cativo é uma alternativa a bater no painel ou a utilizar uma anilha de retenção. O flange do retentor é fixada ao painel por estampagem da cabeça num furo rebaixado.

De seguida, o parafuso cativo é simplesmente enroscado através do flange e retido no painel.

Os flanges são feitos de aço inoxidável, que possui uma boa resistência à corrosão, ou de alumínio, que possui uma boa condutividade térmica.

  • Material: Alumínio
  • Disponível em aço (anodizado, óxido preto ou zincado), aço inoxidável (A4, AISI316) ou latão.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
100 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 H1 D3 Material Panel t1±8% Para rosca d1 l1 Comprar
126 Em stock
8.0
2.5
12.5
Aço inoxidável 303
M5
6.00
Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
1.5
7.5
Aço inoxidável 303
M3
2.50
160 Em stock
5.0
1.5
7.5
Aço inoxidável 303
M3
1.25
Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
1.5
7.5
Aço inoxidável 303
M3
4.00
Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
1.5
7.5
Aço inoxidável 303
M3
0.70
152 Em stock
5.0
1.5
7.5
Aço inoxidável 303
M3
0.90
123 Em stock
6.8
2.0
10.0
Aço inoxidável 303
M4
4.00
Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
2.5
12.5
Aço inoxidável 303
M5
2.50
90 Em stock
8.0
2.5
12.5
Aço inoxidável 303
M5
0.90
237 Em stock
10.0
3.0
15.0
Aço inoxidável 303
M6
6.00
805 Em stock
13.0
4.0
20.0
Aço inoxidável 303
M8
2.00
345 Em stock
13.0
4.0
20.0
Aço inoxidável 303
M8
6.00
245 Em stock
6.8
2.0
10.0
Aço inoxidável 303
M4
1.50
275 Em stock
10.0
3.0
15.0
Aço inoxidável 303
M6
2.00
76 Em stock
5.0
1.5
7.5
Aço inoxidável 303
M3
2.00
36 Em stock
8.0
2.5
12.5
Aço inoxidável 303
M5
2.00
102 Em stock
6.8
2.0
10.0
Aço inoxidável 303
M4
0.70
62 Em stock
5.0
1.5
7.5
Aço inoxidável 303
M3
3.00
158 Em stock
6.8
2.0
10.0
Aço inoxidável 303
M4
0.90
Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
3.0
15.0
Aço inoxidável 303
M6
0.70
  • de 5
Falange de retenção de parafuso cativo M5 6.00 Aço inoxidável 303

20180522


Níveis de stock
126 Em stock
Características
  • Para rosca d1
    M5
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    6.00
  • D3
    12.5
Falange de retenção de parafuso cativo M3 2.50 Aço inoxidável 303

20180287


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca d1
    M3
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    2.50
  • D3
    7.5
Falange de retenção de parafuso cativo M3 1.25 Aço inoxidável 303

20180256


Níveis de stock
160 Em stock
Características
  • Para rosca d1
    M3
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    1.25
  • D3
    7.5
Falange de retenção de parafuso cativo M3 4.00 Aço inoxidável 303

20180300


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca d1
    M3
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    4.00
  • D3
    7.5
Falange de retenção de parafuso cativo M3 0.70 Aço inoxidável 303

20180232


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca d1
    M3
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    0.70
  • D3
    7.5
Falange de retenção de parafuso cativo M3 0.90 Aço inoxidável 303

20180249


Níveis de stock
152 Em stock
Características
  • Para rosca d1
    M3
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    0.90
  • D3
    7.5
Falange de retenção de parafuso cativo M4 4.00 Aço inoxidável 303

20180409


Níveis de stock
123 Em stock
Características
  • Para rosca d1
    M4
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    4.00
  • D3
    10.0
Falange de retenção de parafuso cativo M5 2.50 Aço inoxidável 303

20180485


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca d1
    M5
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    2.50
  • D3
    12.5
Falange de retenção de parafuso cativo M5 0.90 Aço inoxidável 303

20180447


Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Para rosca d1
    M5
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    0.90
  • D3
    12.5
Falange de retenção de parafuso cativo M6 6.00 Aço inoxidável 303

20180607


Níveis de stock
237 Em stock
Características
  • Para rosca d1
    M6
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    6.00
  • D3
    15.0
Falange de retenção de parafuso cativo M8 2.00 Aço inoxidável 303

20180652


Níveis de stock
805 Em stock
Características
  • Para rosca d1
    M8
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    2.00
  • D3
    20.0
Falange de retenção de parafuso cativo M8 6.00 Aço inoxidável 303

20180706


Níveis de stock
345 Em stock
Características
  • Para rosca d1
    M8
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    6.00
  • D3
    20.0
Falange de retenção de parafuso cativo M4 1.50 Aço inoxidável 303

20180362


Níveis de stock
245 Em stock
Características
  • Para rosca d1
    M4
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    1.50
  • D3
    10.0
Falange de retenção de parafuso cativo M6 2.00 Aço inoxidável 303

20180560


Níveis de stock
275 Em stock
Características
  • Para rosca d1
    M6
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    2.00
  • D3
    15.0
Falange de retenção de parafuso cativo M3 2.00 Aço inoxidável 303

20180270


Níveis de stock
76 Em stock
Características
  • Para rosca d1
    M3
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    2.00
  • D3
    7.5
Falange de retenção de parafuso cativo M5 2.00 Aço inoxidável 303

20180478


Níveis de stock
36 Em stock
Características
  • Para rosca d1
    M5
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    2.00
  • D3
    12.5
Falange de retenção de parafuso cativo M4 0.70 Aço inoxidável 303

20180331


Níveis de stock
102 Em stock
Características
  • Para rosca d1
    M4
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    0.70
  • D3
    10.0
Falange de retenção de parafuso cativo M3 3.00 Aço inoxidável 303

20180294


Níveis de stock
62 Em stock
Características
  • Para rosca d1
    M3
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    3.00
  • D3
    7.5
Falange de retenção de parafuso cativo M4 0.90 Aço inoxidável 303

20180348


Níveis de stock
158 Em stock
Características
  • Para rosca d1
    M4
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    0.90
  • D3
    10.0
Falange de retenção de parafuso cativo M6 0.70 Aço inoxidável 303

20180539


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca d1
    M6
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    0.70
  • D3
    15.0