Menu Procurar

Falange de retenção de parafuso cativo

Em stock

O flange de retenção do parafuso cativo é uma alternativa a bater no painel ou a utilizar uma anilha de retenção. O flange do retentor é fixada ao painel por estampagem da cabeça num furo rebaixado.

De seguida, o parafuso cativo é simplesmente enroscado através do flange e retido no painel.

Os flanges são feitos de aço inoxidável, que possui uma boa resistência à corrosão, ou de alumínio, que possui uma boa condutividade térmica.

  • Material: Alumínio
  • Disponível em aço (anodizado, óxido preto ou zincado), aço inoxidável (A4, AISI316) ou latão.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
100 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 H1 D3 Material Panel t1±8% Para rosca d1 l1 Comprar
64 Em stock
6.8
2.0
10.0
Aço inoxidável 303
M4
3.00
380 Em stock
10.0
3.0
15.0
Aço inoxidável 303
M6
4.00
162 Em stock
13.0
4.0
20.0
Aço inoxidável 303
M8
1.25
Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
4.0
20.0
Aço inoxidável 303
M8
4.00
206 Em stock
5.0
1.5
7.5
Aço inoxidável 303
M3
1.50
102 Em stock
8.0
2.5
12.5
Aço inoxidável 303
M5
1.50
56 Em stock
13.0
4.0
20.0
Aço inoxidável 303
M8
2.50
263 Em stock
6.8
2.0
10.0
Aço inoxidável 303
M4
2.00
530 Em stock
10.0
3.0
15.0
Aço inoxidável 303
M6
2.50
172 Em stock
6.8
2.0
10.0
Aço inoxidável 303
M4
2.50
80 Em stock
8.0
2.5
12.5
Aço inoxidável 303
M5
0.70
98 Em stock
8.0
2.5
12.5
Aço inoxidável 303
M5
4.00
213 Em stock
10.0
3.0
15.0
Aço inoxidável 303
M6
1.25
Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
3.0
15.0
Aço inoxidável 303
M6
0.90
1226 Em stock
13.0
4.0
20.0
Aço inoxidável 303
M8
1.50
383 Em stock
10.0
3.0
15.0
Aço inoxidável 303
M6
3.00
101 Em stock
6.8
2.0
10.0
Aço inoxidável 303
M4
5.00
Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
4.0
20.0
Aço inoxidável 303
M8
0.70
Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
1.5
7.5
Aço inoxidável 303
M3
6.00
126 Em stock
8.0
2.5
12.5
Aço inoxidável 303
M5
6.00
  • de 5
Falange de retenção de parafuso cativo M4 3.00 Aço inoxidável 303

20180393


Níveis de stock
64 Em stock
Características
  • Para rosca d1
    M4
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    3.00
  • D3
    10.0
Falange de retenção de parafuso cativo M6 4.00 Aço inoxidável 303

20180584


Níveis de stock
380 Em stock
Características
  • Para rosca d1
    M6
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    4.00
  • D3
    15.0
Falange de retenção de parafuso cativo M8 1.25 Aço inoxidável 303

20180638


Níveis de stock
162 Em stock
Características
  • Para rosca d1
    M8
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    1.25
  • D3
    20.0
Falange de retenção de parafuso cativo M8 4.00 Aço inoxidável 303

20180683


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca d1
    M8
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    4.00
  • D3
    20.0
Falange de retenção de parafuso cativo M3 1.50 Aço inoxidável 303

20180263


Níveis de stock
206 Em stock
Características
  • Para rosca d1
    M3
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    1.50
  • D3
    7.5
Falange de retenção de parafuso cativo M5 1.50 Aço inoxidável 303

20180461


Níveis de stock
102 Em stock
Características
  • Para rosca d1
    M5
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    1.50
  • D3
    12.5
Falange de retenção de parafuso cativo M8 2.50 Aço inoxidável 303

20180669


Níveis de stock
56 Em stock
Características
  • Para rosca d1
    M8
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    2.50
  • D3
    20.0
Falange de retenção de parafuso cativo M4 2.00 Aço inoxidável 303

20180379


Níveis de stock
263 Em stock
Características
  • Para rosca d1
    M4
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    2.00
  • D3
    10.0
Falange de retenção de parafuso cativo M6 2.50 Aço inoxidável 303

20180577


Níveis de stock
530 Em stock
Características
  • Para rosca d1
    M6
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    2.50
  • D3
    15.0
Falange de retenção de parafuso cativo M4 2.50 Aço inoxidável 303

20180386


Níveis de stock
172 Em stock
Características
  • Para rosca d1
    M4
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    2.50
  • D3
    10.0
Falange de retenção de parafuso cativo M5 0.70 Aço inoxidável 303

20180430


Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Para rosca d1
    M5
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    0.70
  • D3
    12.5
Falange de retenção de parafuso cativo M5 4.00 Aço inoxidável 303

20180508


Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Para rosca d1
    M5
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    4.00
  • D3
    12.5
Falange de retenção de parafuso cativo M6 1.25 Aço inoxidável 303

20180553


Níveis de stock
213 Em stock
Características
  • Para rosca d1
    M6
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    1.25
  • D3
    15.0
Falange de retenção de parafuso cativo M6 0.90 Aço inoxidável 303

20180546


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca d1
    M6
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    0.90
  • D3
    15.0
Falange de retenção de parafuso cativo M8 1.50 Aço inoxidável 303

20180645


Níveis de stock
1226 Em stock
Características
  • Para rosca d1
    M8
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    1.50
  • D3
    20.0
Falange de retenção de parafuso cativo M6 3.00 Aço inoxidável 303

20180164


Níveis de stock
383 Em stock
Características
  • Para rosca d1
    M6
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    3.00
  • D3
    15.0
Falange de retenção de parafuso cativo M4 5.00 Aço inoxidável 303

20180416


Níveis de stock
101 Em stock
Características
  • Para rosca d1
    M4
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    5.00
  • D3
    10.0
Falange de retenção de parafuso cativo M8 0.70 Aço inoxidável 303

20180614


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca d1
    M8
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    0.70
  • D3
    20.0
Falange de retenção de parafuso cativo M3 6.00 Aço inoxidável 303

20180324


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca d1
    M3
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    6.00
  • D3
    7.5
Falange de retenção de parafuso cativo M5 6.00 Aço inoxidável 303

20180522


Níveis de stock
126 Em stock
Características
  • Para rosca d1
    M5
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    6.00
  • D3
    12.5