Menu Procurar

Fecho de quarto de volta em plástico 18.5 mm Chave quadrada de 8,0 mm Preto

O Trinco de Quarto de Volta com Porca de Bloqueio Metálica proporciona vedação em conformidade com a norma IP65. Uma alternativa leve aos trincos de quarto de volta com mola em liga de zinco IP65.
Referência da Essentra:

20050764

Número de peça do fabricante:

060202893E

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 14,97 €
50 + 6,67 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

14,97 €

1 x 14,97 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material da armação PA
Material do trinco PA
Material do came PA
Material PA
Comprimento do punho 18.5 mm
Intervalo de punho 18.5 mm
Forma do furo de montagem 22,2 x 20,2 mm
Estilo de trinco Quarter-Turn Spring Loaded
Tipo de chave Chave quadrada de 8,0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos