Menu Procurar

Trinco com chave Chave triangular de 8,0 mm 18.5 mm Natural

Referência da Essentra:

20125585

Número de peça do fabricante:

360113830

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5 - 49 7,436 €
50 + 3,54 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

37,18 €

5 x 7,436 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Orientação de montagem Universal
Tipo de pega Puxador acionado com ferramenta
Material Liga de zinco
Terminar Cromado
Intervalo de punho 18.5 mm
Inclui Key Sold Separately
Forma do furo de montagem 22,2 x 20,2 mm
Estilo de trinco Trinco quarto de volta c/ mola
Tipo de chave Chave triangular de 8,0 mm
Código do material 8301409000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos