Menu Procurar

Contas de ferrite RMS-303 383 Ω 10.2 mm (C) Preto

As Contas de Ferrite para Supressão Multilinha são fornecidas com cablagem em cobre estanhado que completa a configuração de bobinagem necessária na placa de circuito impresso. Os fios da cablagem são feitos de cobre de alta condutividade sem oxigénio, com um revestimento de solda de estanho. São um dispositivo passivo utilizado para suprimir perturbações de alta-frequência em circuitos eletrónicos.
Referência da Essentra:

10319970

Número de peça do fabricante:

RSH8-112102112A

1443 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
280 - 1119 0,8748 €
1120 + 0,7873 €
Embalagem padrão: 280

Encomendar em múltiplos de 280

Preço total:

244,94 €

280 x 0,8748 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material completo K5B A5
Comprimento inserção 10.2 mm
Código do material 8504901100
Diâmetro da ponteira 11.2 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos