Menu Procurar

Braçadeira de tração manual 95.0 kg Através de furo

Through Hole Manual Push Pull Clamp fits spindle threads to hold materials in place with 95.0 kg | 209.4 lbs of force. The low profile clamp uses a Forward Action to prevent slippage and movement.
Referência da Essentra:

10390139

Número de peça do fabricante:

493789

15 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 28,81 €
5 + 27,37 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento total 63.8 mm
Força de retenção 95.0 kg
Tipo de montagem Através do furo
Ação de movimento da pega Push Pull
Código do material 8205700000
Material completo Aço inoxidável;Cloreto de polivinila

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos