20510534
20510534
Quantidade | Preço unitário |
---|
Altura sob a barra | 24.0 mm |
---|---|
Altura sob a barra | 0.945 in |
Força de retenção | 101.6 kg |
Força de retenção | 224 lbs |
Tipo de base | Flangeado |
Cor da pega | Vermelho |
Material base | Aço inoxidável 304 |
Orientação da peça | Vertical |
Tipo de pega | Peça reta |
Movimento da pega | 64 |
Bar Movement | 104 |
Tipo de braço | Adjustable |
Código do material | 7326909890 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.