Menu Procurar

Guia de fibra Corner Fecho de pressão (snap fit) 30.0 mm PA

This Fibre Guide provides an organised approach for routing and organising fibre optic cables and bending control. Maintains bending radius throughout a 90° turn. Comes supplied with SRHR-3555 Rivets. Black made of PA and UL94 V-2 rated.
Referência da Essentra:

10641552

Número de peça do fabricante:

EFA04-34-R04

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 7,5666 €
500 + 7,1883 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

756,66 €

100 x 7,5666 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Inclui Rivets
Tipo Canto
Distância entre furos de fixação 11.5 mm
Diâmetro do furo 3.6 mm
Material completo Poliamida 6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Método de montagem Fecho de pressão (snap fit)
Quantidade da embalagem 100
Raio 30.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos