Menu Procurar

Manípulos puxa-empurra - côncavo com haste

Em stock

Os manípulos côncavos puxe-empurra possuem uma haste reta e uma cabeça alargada para proporcionar uma boa folga do dedo e um excelente aperto para puxar ou levantar. O topo côncavo é mais confortável em aplicações que usam uma operação de empurrar com o polegar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros 1 Filtro
2 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Comprimento da rosca Altura geral Comprar
0,6492 € - 1,435 € 518 Em stock
M6
0,9292 € - 2,0536 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Maçaneta empurrar puxar 25.0 mm M6 PA

10260951

Intervalo de preços
1,435 € - 0,6492 €

Níveis de stock
518 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material da maçaneta
    PA
  • Tipo de montagem
    Furo roscado
Maçaneta empurrar puxar 30.0 mm M6 PA

10260982

Intervalo de preços
2,0536 € - 0,9292 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    PA
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado