Menu Procurar

Mola a gás multiposições 60.0 mm 170.0 mm 400.0 N

Esta escora a gás multiposições é fabricada a partir de uma haste em aço e um tubo de aço carbono com revestimento de pó epóxi. Também referida como mola de gás, as várias posições são mantidas durante todo o curso e a porca de bloqueio aplica uma fricção lenta na haste que se fixa na posição. Esta referência contém 2 escoras a gás com uniões esféricas, 4 olhais, 1 chave Allen e um folheto de instruções.
Referência da Essentra:

10202722

Número de peça do fabricante:

1253207

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 102,27 €
5 + 97,16 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

102,27 €

1 x 102,27 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Ajustabilidade Força ajustável
Tamanho da rosca M5 x 0.8
Cor Preto
Acessórios incluídos 2x Gas Strut Fitted with Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction leaflet
Acabamento do corpo Pó epóxi revestido
Material da vara Aço
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos