Menu Procurar

Molas de gás - força ajustável

Em stock

As molas a gás de força ajustável são amplamente utilizadas em setores como o médico e o laboratorial, móveis, equipamento automóvel e industrias para abertura, fecho, inclinação e amortecimento. Estas molas permitem ser ajustadas à necessidade exata sem cálculos extra, apenas retirando gás à aplicação para a especificação necessária.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
53 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento estendido Diâmetro da vara Material Comprimento do curso Força máxima Comprar
153,24 € - 161,30 € Solicite o prazo de entrega aqui
184,30 € - 193,99 € Solicite o prazo de entrega aqui
214,20 € - 225,48 € Solicite o prazo de entrega aqui
369,07 € - 388,50 € Solicite o prazo de entrega aqui
740,06 € - 779,01 € Solicite o prazo de entrega aqui
121,75 € - 128,16 € Solicite o prazo de entrega aqui
133,93 € - 140,98 € 10 Em stock
150,16 € - 158,07 € Solicite o prazo de entrega aqui
97,16 € - 102,27 € Solicite o prazo de entrega aqui
103,28 € - 108,71 € Solicite o prazo de entrega aqui
125,36 € - 131,96 € Solicite o prazo de entrega aqui
86,62 € - 91,19 € 4 Em stock
88,74 € - 93,41 € Solicite o prazo de entrega aqui
  • de 3
Mola a gás regulável 400.0 mm 880.0 mm 2500.0 N

10202968

Intervalo de preços
161,30 € - 153,24 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Cor
    Preto
  • Acessórios incluídos
    2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Acabamento do corpo
    Pó epóxi revestido
Mola a gás regulável 100.0 mm 240.0 mm 400.0 N

10494509

Intervalo de preços
193,99 € - 184,30 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Cor
    Preto
  • Acessórios incluídos
    2x Gas Strut Fitted with Nylon Ball Joints;4x Nylon Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Material da vara
    Aço inoxidável 316L
Mola a gás regulável 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10203149

Intervalo de preços
225,48 € - 214,20 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Acessórios incluídos
    2x Gas Strut Fitted with Nylon Ball Joints;4x Nylon Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Material da vara
    Aço inoxidável 316L
Mola a gás regulável 200.0 mm 445.0 mm 1200.0 N

10203187

Intervalo de preços
388,50 € - 369,07 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Cor
    Preto
  • Acessórios incluídos
    2x Gas Springs;G5 Stainless Steel Ball Joints (1253204);4x J2 Stainless Steel (1253205) Eyes;Degassing Instructions;Allen Key
  • Acabamento do corpo
    Pó epóxi revestido
Mola a gás regulável 300.0 mm 680.0 mm 2500.0 N

10203224

Intervalo de preços
779,01 € - 740,06 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Cor
    Preto
  • Acessórios incluídos
    2x Gas Springs;G6 Stainless Steel Ball Joints (144564);Degassing Instructions;Allen Key
  • Material da vara
    Aço inoxidável 316
Mola a gás regulável 40.0 mm 115.0 mm 400.0 N

10282830

Intervalo de preços
128,16 € - 121,75 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Cor
    Preto
  • Acessórios incluídos
    4x P1 Nylon Ball Joint with Steel Pin (Fitted);4x E1 Nylon Eyes
  • Material da vara
    Aço
Mola a gás regulável 150.0 mm 350.0 mm 650.0 N

10282878

Intervalo de preços
140,98 € - 133,93 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Cor
    Preto
  • Acessórios incluídos
    4x B2 Steel Ball Joints (Fitted);4x E3 Nylon Eyes
  • Material da vara
    Aço
Mola a gás regulável 150.0 mm 350.0 mm 1200.0 N

10282915

Intervalo de preços
158,07 € - 150,16 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Cor
    Preto
  • Acessórios incluídos
    4x B4 Steel Ball Joints (Fitted);4x Z5 Zinc Eyes
  • Material da vara
    Aço
Mola a gás multiposições 60.0 mm 170.0 mm 400.0 N

10202722

Intervalo de preços
102,27 € - 97,16 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Cor
    Preto
  • Acessórios incluídos
    2x Gas Strut Fitted with Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction leaflet
  • Acabamento do corpo
    Pó epóxi revestido
Mola a gás multiposições 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10202760

Intervalo de preços
108,71 € - 103,28 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Acessórios incluídos
    2x Gas Strut Fitted with Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction leaflet
  • Acabamento do corpo
    Pó epóxi revestido
Mola a gás multiposições 250.0 mm 560.0 mm 1200.0 N

10202807

Intervalo de preços
131,96 € - 125,36 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Cor
    Preto
  • Acessórios incluídos
    2x Gas Strut Fitted with Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction leaflet
  • Acabamento do corpo
    Pó epóxi revestido
Mola a gás regulável 150.0 mm 340.0 mm 400.0 N

10202845

Intervalo de preços
91,19 € - 86,62 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Cor
    Preto
  • Acessórios incluídos
    2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Acabamento do corpo
    Pó epóxi revestido
Mola a gás regulável 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10202883

Intervalo de preços
93,41 € - 88,74 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Acessórios incluídos
    2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Acabamento do corpo
    Pó epóxi revestido