Menu Procurar

Parafuso oscilante M12 80.0 14.0 Aço tratado termicamente

Este parafuso oscilante de aço é utilizado para levantar, içar e suster pesos. Conta com uma haste roscada com um olhal na cabeça. A sua tolerância e força fazem com que seja excelente para aplicações de fabrico.
Referência da Essentra:

20198251

Número de peça do fabricante:

20198251

3 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 8,69 €
10 - 14 7,82 €
15 - 24 7,39 €
25 + 6,95 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

8,69 €

1 x 8,69 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tolerance Standard Tolerance
d1 M12
l1 80.0
d2 12.0
d3 25.0
l2 30.0
w1 14.0
Weight g 85.0
Material Aço tratado termicamente
Padrão DIN 444

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos