Menu Procurar

Parafuso oscilante M5 50.0 6.0 Aço inoxidável 304

Estes parafusos oscilantes inoxidáveis destinam-se a aplicações de elevada tolerância que requerem precisão, capacidade de carga e resistência à corrosão. Contam com uma haste roscada com um olhal na cabeça. A sua força elevada é útil para maquinaria industrial ou construção.
Referência da Essentra:

20198411

Número de peça do fabricante:

20198411

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 8,68 €
5 - 9 7,81 €
10 - 19 7,38 €
20 + 6,51 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

8,68 €

1 x 8,68 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tolerance High Tolerance
d1 M5
l1 50.0
d2 5.0
d3 12.0
l2 32.0
d4 5.0
w1 6.0
Weight g 10.0
Material Aço inoxidável 304
Padrão DIN 444

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos