Menu Procurar

Pé nivelador de montagem por parafuso - base rígida de metal

Em stock

Os pés de nivelamento com base de metal rígido são uma solução barata para aplicações leves. Utilize estes pés de nivelamento em móveis de escritório, estantes, displays de ponto de venda, armários e pequenas máquinas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
97 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Tipo de base Cor Comprimento da rosca Diâmetro da base Comprar
64,695 € - 68,09 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
Asymmetrical
Preto
61,33 € - 64,56 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
Asymmetrical
Preto
41,035 € - 43,20 € Solicite o prazo de entrega aqui
M24
Asymmetrical
Preto
70,255 € - 73,945 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
Asymmetrical
Preto
78,05 € - 82,17 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
Asymmetrical
Preto
32,56 € - 34,275 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
Asymmetrical
Preto
45,205 € - 47,58 € 12 Em stock
M24
Asymmetrical
Preto
83,64 € - 88,04 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
Asymmetrical
Preto
101,47 € - 106,81 € Solicite o prazo de entrega aqui
M24
Asymmetrical
Preto
2,7734 € - 2,9176 € 2152 Em stock
M6
Hexagonal
Preto
2,878 € - 3,0284 € 4762 Em stock
M8
Hexagonal
Preto
3,1538 € - 3,319 € 550 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
0,7215 € - 1,5945 € 800 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
1,433 € - 3,166 € 154 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
2,9302 € - 3,0848 € 177 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
0,632 € - 1,397 € 300 Em stock
M8
Hexagonal
Preto
0,3377 € - 0,7465 € 1978 Em stock
M6
Hexagonal
Preto
0,5376 € - 1,188 € 839 Em stock
M8
Hexagonal
Preto
0,8162 € - 1,804 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Hexagonal
Preto
1,6033 € - 3,544 € 195 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
  • de 5
Pés de pato reguláveis 112.0 mm M20 150.0 mm Preto

10193082

Intervalo de preços
68,09 € - 64,695 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Tipo de base
    Asymmetrical
  • Base aparafusada
    Regular
  • Cor
    Preto
Pés de pato reguláveis 151.0 mm M16 150.0 mm Preto

10193105

Intervalo de preços
64,56 € - 61,33 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Tipo de base
    Asymmetrical
  • Base aparafusada
    Regular
  • Cor
    Preto
Pés de pato reguláveis 151.0 mm M24 150.0 mm Preto

10193044

Intervalo de preços
43,20 € - 41,035 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M24
  • Material base
    Aço
  • Tipo de base
    Asymmetrical
  • Base aparafusada
    Regular
  • Cor
    Preto
Pés de pato reguláveis 112.0 mm M20 200.0 mm Preto

10193099

Intervalo de preços
73,945 € - 70,255 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Tipo de base
    Asymmetrical
  • Base aparafusada
    Regular
  • Cor
    Preto
Pés de pato reguláveis 151.0 mm M20 150.0 mm Preto

10193129

Intervalo de preços
82,17 € - 78,05 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Tipo de base
    Asymmetrical
  • Base aparafusada
    Regular
  • Cor
    Preto
Pés de pato reguláveis 151.0 mm M16 200.0 mm Preto

10193013

Intervalo de preços
34,275 € - 32,56 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Material base
    Aço
  • Tipo de base
    Asymmetrical
  • Base aparafusada
    Regular
  • Cor
    Preto
Pés de pato reguláveis 151.0 mm M24 200.0 mm Preto

10193051

Intervalo de preços
47,58 € - 45,205 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M24
  • Material base
    Aço
  • Tipo de base
    Asymmetrical
  • Base aparafusada
    Regular
  • Cor
    Preto
Pés de pato reguláveis 151.0 mm M20 200.0 mm Preto

10193136

Intervalo de preços
88,04 € - 83,64 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Tipo de base
    Asymmetrical
  • Base aparafusada
    Regular
  • Cor
    Preto
Pés de pato reguláveis 151.0 mm M24 200.0 mm Preto

10193150

Intervalo de preços
106,81 € - 101,47 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M24
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Tipo de base
    Asymmetrical
  • Base aparafusada
    Regular
  • Cor
    Preto
Pés ajustáveis Octogonal 36.0 mm M6 38.0 mm Borracha

10291603

Intervalo de preços
2,9176 € - 2,7734 €

Níveis de stock
2152 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material base
    Borracha
  • Tipo de base
    Hexagonal
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
Pés ajustáveis Octogonal 36.0 mm M8 18.0 mm Borracha

10291627

Intervalo de preços
3,0284 € - 2,878 €

Níveis de stock
4762 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    Borracha
  • Tipo de base
    Hexagonal
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
Pés ajustáveis Octogonal 36.0 mm M10 18.0 mm Borracha

10292044

Intervalo de preços
3,319 € - 3,1538 €

Níveis de stock
550 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    Borracha
  • Tipo de base
    Hexagonal
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
Pés reguláveis hexagonais 25.0 mm M10 35.0 mm Preto

10290736

Intervalo de preços
1,5945 € - 0,7215 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo de base
    Hexagonal
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    LDPE;Aço carbono
Pés reguláveis hexagonais 17.0 mm M10 145.0 mm Preto

10290583

Intervalo de preços
3,166 € - 1,433 €

Níveis de stock
154 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon;Aço
Pés ajustáveis Octogonal 36.0 mm M10 38.0 mm Borracha

10291634

Intervalo de preços
3,0848 € - 2,9302 €

Níveis de stock
177 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    Borracha
  • Tipo de base
    Hexagonal
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
Pés reguláveis hexagonais 25.0 mm M8 45.0 mm Preto

10290705

Intervalo de preços
1,397 € - 0,632 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo de base
    Hexagonal
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    LDPE;Aço carbono
Pés reguláveis hexagonais 20.0 mm M6 35.0 mm Preto

10290613

Intervalo de preços
0,7465 € - 0,3377 €

Níveis de stock
1978 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon;Aço
25.0 mm Pés niveladores de montagem por parafuso M8 25.0 mm

10290682

Intervalo de preços
1,188 € - 0,5376 €

Níveis de stock
839 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo de base
    Hexagonal
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    LDPE;Aço carbono
Pés reguláveis hexagonais 27.0 mm M10 45.0 mm Preto

10290781

Intervalo de preços
1,804 € - 0,8162 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon;Aço
Pés reguláveis hexagonais 27.0 mm M10 145.0 mm Preto

10290835

Intervalo de preços
3,544 € - 1,6033 €

Níveis de stock
195 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon;Aço