Menu Procurar

Pé nivelador de montagem por parafuso - base rígida de metal

Em stock

Os pés de nivelamento com base de metal rígido são uma solução barata para aplicações leves. Utilize estes pés de nivelamento em móveis de escritório, estantes, displays de ponto de venda, armários e pequenas máquinas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
97 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Tipo de base Cor Comprimento da rosca Diâmetro da base Comprar
0,6625 € - 1,464 € 48 Em stock
M8
Hexagonal
Preto
0,8225 € - 1,8185 € 696 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
1,2805 € - 2,8315 € 600 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
0,5085 € - 1,1241 € 666 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
0,8133 € - 1,798 € 5645 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
2,7734 € - 2,9176 € 586 Em stock
M8
Hexagonal
Preto
0,4599 € - 1,0167 € 4977 Em stock
M8
Hexagonal
Preto
0,535 € - 0,5633 € 498 Em stock
M8
Hexagonal
Preto
0,7922 € - 0,834 € 290 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
0,8924 € - 1,9724 € 400 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
0,3995 € - 0,883 € 5581 Em stock
M8
Hexagonal
Preto
0,6728 € - 1,4872 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Hexagonal
Preto
0,4836 € - 1,0688 € 310 Em stock
M8
Hexagonal
Preto
0,4876 € - 1,0776 € 400 Em stock
M8
Hexagonal
Preto
0,3785 € - 0,8366 € 90597 Em stock
M6
Hexagonal
Preto
0,803 € - 1,774 € 3697 Em stock
M8
Hexagonal
Preto
2,694 € - 2,8362 € 30 Em stock
M6
Hexagonal
Preto
  • de 5
20.0 mm Pés niveladores de montagem por parafuso M8 45.0 mm

10290668

Intervalo de preços
1,464 € - 0,6625 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo de base
    Hexagonal
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    LDPE;Aço carbono
Pés reguláveis hexagonais 30.0 mm M10 35.0 mm Preto

10290910

Intervalo de preços
1,8185 € - 0,8225 €

Níveis de stock
696 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo de base
    Hexagonal
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    LDPE;Aço carbono
Pés reguláveis hexagonais 17.0 mm M10 105.0 mm Preto

10290576

Intervalo de preços
2,8315 € - 1,2805 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon;Aço
Pés reguláveis hexagonais 17.0 mm M10 25.0 mm Preto

10290514

Intervalo de preços
1,1241 € - 0,5085 €

Níveis de stock
666 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon;Aço
Pés reguláveis hexagonais 27.0 mm M10 55.0 mm Preto

10290798

Intervalo de preços
1,798 € - 0,8133 €

Níveis de stock
5645 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon;Aço
Pés ajustáveis Octogonal 36.0 mm M8 38.0 mm Borracha

10291610

Intervalo de preços
2,9176 € - 2,7734 €

Níveis de stock
586 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    Borracha
  • Tipo de base
    Hexagonal
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
Pés reguláveis hexagonais 17.0 mm M8 25.0 mm Preto

10290491

Intervalo de preços
1,0167 € - 0,4599 €

Níveis de stock
4977 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon;Aço
Pés reguláveis hexagonais 20.0 mm M8 25.0 mm Preto

10290644

Intervalo de preços
0,5633 € - 0,535 €

Níveis de stock
498 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo de base
    Hexagonal
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    LDPE;Aço carbono
Pés reguláveis hexagonais 25.0 mm M10 45.0 mm Preto

10290743

Intervalo de preços
0,834 € - 0,7922 €

Níveis de stock
290 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo de base
    Hexagonal
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    LDPE;Aço carbono
Pés reguláveis hexagonais 27.0 mm M10 75.0 mm Preto

10290811

Intervalo de preços
1,9724 € - 0,8924 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon;Aço
Pés reguláveis hexagonais 17.0 mm M8 15.0 mm Preto

10290484

Intervalo de preços
0,883 € - 0,3995 €

Níveis de stock
5581 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon;Aço
Pés reguláveis hexagonais 25.0 mm M10 25.0 mm Preto

10290729

Intervalo de preços
1,4872 € - 0,6728 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo de base
    Hexagonal
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    LDPE;Aço carbono
Pés reguláveis hexagonais 17.0 mm M8 35.0 mm Preto

10290507

Intervalo de preços
1,0688 € - 0,4836 €

Níveis de stock
310 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon;Aço
Pés reguláveis hexagonais 25.0 mm M8 15.0 mm Preto

10290675

Intervalo de preços
1,0776 € - 0,4876 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo de base
    Hexagonal
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    LDPE;Aço carbono
Pés reguláveis hexagonais 20.0 mm M6 25.0 mm Preto

10290606

Intervalo de preços
0,8366 € - 0,3785 €

Níveis de stock
90597 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon;Aço
Pés reguláveis hexagonais 30.0 mm M8 45.0 mm Preto

10290880

Intervalo de preços
1,774 € - 0,803 €

Níveis de stock
3697 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo de base
    Hexagonal
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    LDPE;Aço carbono
Octogonal Octogonal Pés niveladores de montagem por parafuso M6 18.0 mm

10291597

Intervalo de preços
2,8362 € - 2,694 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material base
    Borracha
  • Tipo de base
    Hexagonal
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço