Menu Procurar

Pés ajustáveis - não articuláveis

Em stock

Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e ferramentas de máquina niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. As articulações articuladas e as almofadas de grande diâmetro fornecem nivelamento e suporte sólidos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
58 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Diâmetro da base Comprar
1,0526 € - 1,108 € 5809 Em stock
M12
0,8357 € - 0,8797 € 17704 Em stock
M8
0,8659 € - 0,9115 € 5844 Em stock
M10
1,2589 € - 1,3252 € 6565 Em stock
M10
1,4322 € - 1,5078 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
0,4809 € - 0,5062 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
0,4717 € - 0,4965 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
0,6754 € - 0,711 € 5722 Em stock
M10
0,3443 € - 0,3624 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
0,7437 € - 0,7829 € 14 Em stock
M12
0,5388 € - 0,5671 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
0,4165 € - 0,4384 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
0,3652 € - 0,3845 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
0,6071 € - 0,639 € 13 Em stock
M10
0,2799 € - 0,2946 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
0,5953 € - 0,6266 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
0,6136 € - 0,646 € 14 Em stock
M10
1,2588 € - 1,325 € 2848 Em stock
M12
  • de 3
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M12 55.0 mm Preto

10260081

Intervalo de preços
1,108 € - 1,0526 €

Níveis de stock
5809 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Código do material
    3926909790
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis articulados 48.0 mm M8 40.0 mm Preto

10260128

Intervalo de preços
0,8797 € - 0,8357 €

Níveis de stock
17704 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Código do material
    3926909790
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis articulados 48.0 mm M10 25.0 mm Preto

10260166

Intervalo de preços
0,9115 € - 0,8659 €

Níveis de stock
5844 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Código do material
    3926909790
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis articulados 48.0 mm M10 100.0 mm Preto

10260203

Intervalo de preços
1,3252 € - 1,2589 €

Níveis de stock
6565 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Código do material
    3926909790
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis articulados 48.0 mm M12 100.0 mm Preto

10260258

Intervalo de preços
1,5078 € - 1,4322 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Código do material
    3926909790
  • Cor
    Preto
Pés de baixo perfil 35.0 mm M10 35.0 mm Preto

10256848

Intervalo de preços
0,5062 € - 0,4809 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Código do material
    3926909790
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M8 80.0 mm Preto

10257814

Intervalo de preços
0,4965 € - 0,4717 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Código do material
    3926909790
  • Cor
    Preto
Pés ajustáveis 48.0 mm M10 120.0 mm Preto

10258002

Intervalo de preços
0,711 € - 0,6754 €

Níveis de stock
5722 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Código do material
    3926909790
  • Cor
    Preto
Pés de baixo perfil 35.0 mm M8 25.0 mm Preto

10256862

Intervalo de preços
0,3624 € - 0,3443 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Código do material
    3926909790
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M12 70.0 mm Preto

10257784

Intervalo de preços
0,7829 € - 0,7437 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Código do material
    3926909790
  • Cor
    Preto
Pés ajustáveis 48.0 mm M10 70.0 mm Preto

10257982

Intervalo de preços
0,5671 € - 0,5388 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Código do material
    3926909790
  • Cor
    Preto
Pés de baixo perfil 25.0 mm M10 35.0 mm Preto

10256879

Intervalo de preços
0,4384 € - 0,4165 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Código do material
    7318190090
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M8 40.0 mm Preto

10257807

Intervalo de preços
0,3845 € - 0,3652 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Código do material
    3926909790
  • Cor
    Preto
Pés ajustáveis 48.0 mm M10 100.0 mm Preto

10257999

Intervalo de preços
0,639 € - 0,6071 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Código do material
    3926909790
  • Cor
    Preto
Pés de baixo perfil 25.0 mm M8 25.0 mm Preto

10256855

Intervalo de preços
0,2946 € - 0,2799 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Código do material
    7318190090
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M10 80.0 mm Preto

10257777

Intervalo de preços
0,6266 € - 0,5953 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Código do material
    3926909790
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis articulados 48.0 mm M10 100.0 mm Preto

10257838

Intervalo de preços
0,646 € - 0,6136 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Código do material
    3926909790
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis articulados 48.0 mm M12 70.0 mm Preto

10260241

Intervalo de preços
1,325 € - 1,2588 €

Níveis de stock
2848 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Código do material
    3926909790
  • Cor
    Preto