Menu Procurar

30.0 mm Pés niveladores de montagem por parafuso M8 25.0 mm

O pé nivelador de montagem de rebite em PP rígido tem uma base rotativa de articulação de 30,0 mm | 1,181 pol. para montagem em máquinas ou transportadores até .
Referência da Essentra:

10259412

Número de peça do fabricante:

466127

2355 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
400 - 1999 0,7068 €
2000 + 0,6715 €
Embalagem padrão: 400

Encomendar em múltiplos de 400

Preço total:

282,72 €

400 x 0,7068 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M8
Material base PP
Tipo de base Plástico rígido
Cor Preto
Material completo Polipropileno;Aço
Tipo de montagem Tirante roscado
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos