Menu Procurar

30.0 mm Pés niveladores de montagem por parafuso M10 70.0 mm

O pé nivelador de montagem de rebite em PP rígido tem uma base rotativa de articulação de 30,0 mm | 1,181 pol. para montagem em máquinas ou transportadores até .
Referência da Essentra:

10259498

Número de peça do fabricante:

466135

1000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 1,1841 €
500 + 1,1248 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

118,41 €

100 x 1,1841 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M10
Material base PP
Tipo de base Plástico rígido
Cor Preto
Material completo Polipropileno;Aço
Tipo de montagem Tirante roscado
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos