Menu Procurar

Pés niveladores de montagem em suporte - base rotativa de metal

Em stock

Estes pés de nivelamento de aço podem ser ajustados até 15 graus de articulação para se adaptarem a superfícies irregulares. A gama inclui pés em aço inoxidável, cromato de ouro ou aço niquelado, que podem ser adquiridos com ou sem uma base de borracha. Além disso, a gama inclui variantes compatíveis com montagem por pino ou encaixe.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Capacidade de carga Diâmetro da base Comprar
46,24 € - 102,21 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
10,0325 € - 10,565 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
20,435 € - 21,5075 € 4 Em stock
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
11,14 € - 24,62 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12 x 1.75
53,44 € - 118,13 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
49,30 € - 108,98 € Solicite o prazo de entrega aqui
M24 x 3.0
11,194 € - 13,8198 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
257,55 € - 271,10 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
125,17 € - 131,75 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
134,04 € - 141,10 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
215,22 € - 226,55 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
242,48 € - 255,24 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
141,20 € - 148,63 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
112,25 € - 118,17 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
184,42 € - 194,13 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
241,10 € - 253,80 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
279,73 € - 294,45 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
188,50 € - 198,41 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
163,08 € - 171,66 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
151,85 € - 159,84 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
  • de 5
Pés 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Aço inoxidável

10157992

Intervalo de preços
102,21 € - 46,24 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rotação da articulação
    15 °
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Código do material
    7326909890
  • Material base
    Aço inoxidável
Pés 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Aço

10158050

Intervalo de preços
10,565 € - 10,0325 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rotação da articulação
    15 °
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Código do material
    7318190090
  • Material base
    Aço
Pés 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Aço

10644942

Intervalo de preços
21,5075 € - 20,435 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    32.0 mm
  • Rotação da articulação
    15 °
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Capacidade de carga
    1700.0 kg
Pés 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Aço

10158128

Intervalo de preços
24,62 € - 11,14 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rotação da articulação
    15 °
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.75
  • Código do material
    7326909890
  • Material base
    Aço
Pés 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Aço inoxidável

10158166

Intervalo de preços
118,13 € - 53,44 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rotação da articulação
    15 °
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Código do material
    7326909890
  • Material base
    Aço inoxidável
Pés 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Aço

10158197

Intervalo de preços
108,98 € - 49,30 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rotação da articulação
    15 °
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M24 x 3.0
  • Código do material
    7326909890
  • Material base
    Aço
Pés 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Aço

10158227

Intervalo de preços
13,8198 € - 11,194 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rotação da articulação
    15 °
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Código do material
    7318190090
  • Material base
    Aço
Pés ajustáveis 119.0 mm M16 112.0 mm Preto

10500071

Intervalo de preços
271,10 € - 257,55 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Código do material
    8487909090
  • Material base
    Aço inoxidável
Pés ajustáveis 40.0 mm M10 69.0 mm Preto

10500125

Intervalo de preços
131,75 € - 125,17 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Código do material
    8487909090
  • Material base
    Aço inoxidável
Pés ajustáveis 40.0 mm M10 86.0 mm Preto

10500163

Intervalo de preços
141,10 € - 134,04 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Código do material
    8487909090
  • Material base
    Aço inoxidável
Pés ajustáveis 65.0 mm M16 112.0 mm Preto

10500286

Intervalo de preços
226,55 € - 215,22 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Código do material
    8487909090
  • Material base
    Aço inoxidável
Pés ajustáveis 119.0 mm M16 112.0 mm Preto

10500057

Intervalo de preços
255,24 € - 242,48 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Código do material
    8487909090
  • Material base
    Aço inoxidável
Pés ajustáveis 52.0 mm M12 103.0 mm Preto

10500217

Intervalo de preços
148,63 € - 141,20 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Código do material
    8487909090
  • Material base
    Aço inoxidável
Pés ajustáveis 40.0 mm M10 69.0 mm Preto

10500132

Intervalo de preços
118,17 € - 112,25 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Código do material
    8487909090
  • Material base
    Aço inoxidável
Pés ajustáveis 52.0 mm M12 103.0 mm Preto

10500200

Intervalo de preços
194,13 € - 184,42 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Código do material
    8487909090
  • Material base
    Aço inoxidável
Pés ajustáveis 65.0 mm M16 112.0 mm Preto

10500309

Intervalo de preços
253,80 € - 241,10 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Código do material
    8487909090
  • Material base
    Aço inoxidável
Pés ajustáveis 119.0 mm M16 148.0 mm Preto

10500118

Intervalo de preços
294,45 € - 279,73 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Código do material
    8487909090
  • Material base
    Aço inoxidável
Pés ajustáveis 79.0 mm M10 69.0 mm Preto

10500385

Intervalo de preços
198,41 € - 188,50 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Código do material
    8487909090
  • Material base
    Aço inoxidável
Pés ajustáveis 65.0 mm M16 112.0 mm Preto

10500293

Intervalo de preços
171,66 € - 163,08 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Código do material
    8487909090
  • Material base
    Aço inoxidável
Pés ajustáveis 79.0 mm M10 69.0 mm Preto

10500378

Intervalo de preços
159,84 € - 151,85 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Código do material
    8487909090
  • Material base
    Aço inoxidável