Menu Procurar

Pés ajustáveis 48.0 mm M10 60.0 mm Preto

Socket Mount Leveling Foot with a base diameter of 48.0 mm | 1.89 in that can accommodate mounting machinary or conveyors with a compatible hole diameter of .
Referência da Essentra:

10257975

Número de peça do fabricante:

465531

26 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
150 - 749 0,5546 €
750 + 0,5269 €
Embalagem padrão: 150

Encomendar em múltiplos de 150

Preço total:

83,19 €

150 x 0,5546 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M10
Tipo de base Plástico rígido
Padrão de rosca compatível Métrico
Tipo de montagem Inserção roscada
Material completo Polipropileno
Cor Preto
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos