Menu Procurar

Pés 76.0 mm M20 x 2.5 3265.9 kg Aço inoxidável

Referência da Essentra:

10633847

Número de peça do fabricante:

HVTM-30SS

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
4 - 19 177,6325 €
20 + 168,75 €
Embalagem padrão: 4

Encomendar em múltiplos de 4

Preço total:

710,53 €

4 x 177,6325 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M20 x 2.5
Diâmetro da base 76.0 mm
Cor Crómio
Tipo de base Giratória de plástico
Comprimento da rosca 51.0 mm
Altura geral 89.0 mm
Capacidade de carga 3265.9 kg
Tipo de montagem Tirante roscado
Rotação da articulação 15 °
Código do material 7326909890
Material completo Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos