Menu Procurar

Porca recartilhada de aperto manual - plástico/redonda

Em stock

Uma porca com uma superfície externa serrilhada, permitindo uma rápida instalação e remoção sem necessidade de ferramentas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
25 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Diâmetro exterior Material completo Altura geral Comprar
0,4504 € - 0,4744 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Branco
20.0 mm
Poliamida 6/6
11.0 mm
0,4692 € - 0,4943 € 1485 Em stock
M5
Preto
13.0 mm
Fibra de vidro 30%
5.0 mm
0,2487 € - 0,2613 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Branco
12.0 mm
Poliamida 6/6
7.0 mm
0,4504 € - 0,4744 € 1330 Em stock
M5
Branco
20.0 mm
Poliamida 6/6
11.0 mm
0,5141 € - 0,5413 € 4 Em stock
M8
Branco
24.0 mm
Poliamida 6/6
8.0 mm
  • de 2
Porca serrilhada M6 20.0 mm 11.0 mm PA Branco

10328439

Intervalo de preços
0,4744 € - 0,4504 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    11.0 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca serrilhada M5 13.0 mm 5.0 mm PA Preto

10089286

Intervalo de preços
0,4943 € - 0,4692 €

Níveis de stock
1485 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Diâmetro exterior
    13.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Fibra de vidro 30%
Porca serrilhada M3 12.0 mm 7.0 mm PA Branco

10328378

Intervalo de preços
0,2613 € - 0,2487 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Altura geral
    7.0 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca serrilhada M5 20.0 mm 11.0 mm PA Branco

10328415

Intervalo de preços
0,4744 € - 0,4504 €

Níveis de stock
1330 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Altura geral
    11.0 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca serrilhada M8 24.0 mm 8.0 mm PA Branco

10328453

Intervalo de preços
0,5413 € - 0,5141 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Diâmetro exterior
    24.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Poliamida 6/6