Menu Procurar

Puxadores de borracha – Redondos

Em stock

A nossa vasta gama de puxadores é adequada para uma grande variedade de aplicações. Disponíveis numa ampla seleção de tipos de puxadores, incluindo com suportes para os dedos, ideais para aplicações que exijam uma preensão dos dedos forte. A vasta gama também inclui opções sem preensão para os dedos, opções de carrinho e para a palma da mão.

A maior parte da nossa gama é fabricada em cloreto de polivinilo (PVC) preto; no entanto, também dispomos de opções em PVC flexível de cor branca. O PVC goza de uma elevada força de impacto, é resistente a temperaturas mais baixas e também resiste a substâncias químicas. As opções de puxadores de palma fáceis de agarra são fabricadas em tecnopolímeros reforçados com poliamida (PA) pretos. Este material de fibra de vidro é extremamente forte e duradouro.

Estes materiais flexíveis e duradouros adaptam-se a tamanhos de barras standard em carros de mão, prensas de punção, ferramentas e muitos outros equipamentos e tipos de aplicações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
30 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de pega Diâmetro do furo Comprimento Comprar
2,05 € - 4,5313 € 211 Em stock
Com pega
2,717 € - 2,863 € 150 Em stock
Sem pega
5,414 € - 11,9676 € 338 Em stock
Com pega
2,2863 € - 5,0543 € 1475 Em stock
Com pega
4,128 € - 4,347 € 493 Em stock
Sem pega
0,268 € - 0,5925 € 4771 Em stock
Sem pega
0,5284 € - 1,168 € 2916 Em stock
Sem pega
0,439 € - 0,9702 € 360 Em stock
Sem pega
0,4492 € - 0,9936 € Solicite o prazo de entrega aqui
Sem pega
0,3718 € - 0,822 € 960 Em stock
Sem pega
  • de 2
Pega em terminação de tubo 110.0 mm 22.2 mm Preto

10170533

Intervalo de preços
4,5313 € - 2,05 €

Níveis de stock
211 Em stock
Características
  • Tipo de pega
    Com pega
  • Forma da maçaneta
    Cilíndrica
  • Flange final
    Não
  • Cor
    Preto
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
Pega em terminação de tubo 30.0 mm 17.0 mm Preto

10222553

Intervalo de preços
2,863 € - 2,717 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de pega
    Sem pega
  • Forma da maçaneta
    Cilíndrica
  • Flange final
    Não
  • Cor
    Preto
Pega em terminação de tubo 400.0 mm 19.1 mm Preto

10163351

Intervalo de preços
11,9676 € - 5,414 €

Níveis de stock
338 Em stock
Características
  • Tipo de pega
    Com pega
  • Forma da maçaneta
    Cilíndrica
  • Flange final
    Não
  • Cor
    Preto
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
Pega em terminação de tubo 110.0 mm 25.4 mm Preto

10170540

Intervalo de preços
5,0543 € - 2,2863 €

Níveis de stock
1475 Em stock
Características
  • Tipo de pega
    Com pega
  • Forma da maçaneta
    Cilíndrica
  • Flange final
    Não
  • Cor
    Preto
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
Pega em terminação de tubo 35.0 mm 21.0 mm Preto

10222560

Intervalo de preços
4,347 € - 4,128 €

Níveis de stock
493 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Tipo de pega
    Sem pega
  • Forma da maçaneta
    Cilíndrica
  • Flange final
    Não
  • Cor
    Preto
Punho 13.0 mm 110.0 mm PVC Preto

10006627

Intervalo de preços
0,5925 € - 0,268 €

Níveis de stock
4771 Em stock
Características
  • Tipo de pega
    Sem pega
  • Forma da maçaneta
    Cilíndrica
  • Flange final
    Não
  • Cor
    Preto
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
Punho 25.4 mm 110.0 mm PVC Preto

10007082

Intervalo de preços
1,168 € - 0,5284 €

Níveis de stock
2916 Em stock
Características
  • Tipo de pega
    Sem pega
  • Forma da maçaneta
    Cilíndrica
  • Flange final
    Não
  • Cor
    Preto
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
Punho 19.1 mm 110.0 mm PVC Preto

10006856

Intervalo de preços
0,9702 € - 0,439 €

Níveis de stock
360 Em stock
Características
  • Tipo de pega
    Sem pega
  • Forma da maçaneta
    Cilíndrica
  • Flange final
    Não
  • Cor
    Preto
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
Punho 22.2 mm 110.0 mm PVC Preto

10006986

Intervalo de preços
0,9936 € - 0,4492 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de pega
    Sem pega
  • Forma da maçaneta
    Cilíndrica
  • Flange final
    Não
  • Cor
    Preto
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
Punho 15.9 mm 110.0 mm PVC Preto

10006788

Intervalo de preços
0,822 € - 0,3718 €

Níveis de stock
960 Em stock
Características
  • Tipo de pega
    Sem pega
  • Forma da maçaneta
    Cilíndrica
  • Flange final
    Não
  • Cor
    Preto
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão