20060541
08512E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 49 | 5,642 € |
50 + | 4,03 € |
Material da pega | Liga de zinco |
---|---|
Acabamento da maçaneta | Revestido com pó |
Cor da pega | Preto |
Tipo de pega | Pega da máquina |
Forma da maçaneta | Arch |
Tipo de montagem | Montagem com parafuso |
Número de furos de montagem | 2 |
Tamanho da rosca | M4 |
Distância do furo de montagem | 64.0 mm |
Distância do furo de montagem | 2.52 in |
Comprimento da pega | 64.0 mm |
Comprimento da pega | 2.52 in |
Altura do punho | 16.0 mm |
Altura do punho | 16.0 mm |
Código do material | 7907000090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.