Menu Procurar

Puxadores de uma peça plásticas 80.0 mm Aço

O puxador em arco fêmea de liga de zinco de alumínio é forte e adequado para uso em gabinetes de acesso, equipamentos de exibição ou aplicações similares.
Referência da Essentra:

20064709

Número de peça do fabricante:

1871000E

10 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 109,788 €
10 + 78,42 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

109,79 €

1 x 109,788 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material da pega Aço
Acabamento da maçaneta Revestido com pó
Cor da pega Preto
Tipo de pega Pega da máquina
Forma da maçaneta Arch
Tipo de montagem Através do furo
Número de furos de montagem 2
Tamanho da rosca Non Threaded
Distância do furo de montagem 1000.0 mm
Diâmetro do furo de montagem 8.5 mm
Comprimento da pega 1000.0 mm
Altura do punho 45.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos