10266007
468830
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3306 € |
5000 + | 0,314 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da âncora | 19.1 mm |
---|---|
Comprimento da âncora | 0.752 in |
Diâmetro da cabeça | 16.0 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.63 in |
Altura da cabeça | 2.3 mm |
Altura da cabeça | 0.091 in |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 8.7 mm |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.343 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 1.4 - 13.0 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.055 - 0.512 in |
Cor | Preto |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Tipo de rebite | Rebite com barbela |
Tipo | Tipo 1 |
Forma da cabeça do rebite | Barra de esforço |
Tipo de drive | Chave sem ranhura |
Código do material | 3926909790 |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.