Menu Procurar

Redutor M25 x 1.5 M20 x 1.5 29.0 mm Latão

This brass reducer has a protection grade maximum IP68 depending on It's combination with other components. It reduces threads or clearance holes to a smaller size. It has an operating temperature range of - 40 C to + 100 C. Provide a reduced thread size of M20 x 1.5.
Referência da Essentra:

10208267

Número de peça do fabricante:

1335876

688 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 99 10,069 €
100 - 499 4,794 €
500 + 4,554 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

100,69 €

10 x 10,069 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material completo Latão niquelado
Tamanho interno de rosca M20 x 1.5
Price per piece incl VAT 11.8511 EUR
Código do material 7419809099
Tamanho de rosca externa M25 x 1.5
Tamanho da rosca M25 x 20

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos