Menu Procurar

Rodízios

Em stock

Oferecemos uma vasta seleção de rodas para rodízios para satisfazer uma grande variedade de aplicações em vários setores. As nossas rodas estão disponíveis em vários materiais, incluindo: poliamida, poliuretano, borracha e termoplástico. Uma excelente seleção de cores disponíveis, tais como vermelho, azul, cinzento, preto e branco, numa variedade de tamanhos e capacidades de carga de acordo com as suas necessidades.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
51 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da roda Cor Material da roda Capacidade de carga Comprar
91,55 € - 202,37 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vermelho
Ferro fundido
0,7111 € - 0,748 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Plástico
2,1814 € - 2,2964 € 48 Em stock
Cinzento
Plástico
5,0983 € - 11,27 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Aço
22,54 € - 23,72 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Plástico
2,1814 € - 2,2964 € 96 Em stock
Cinzento escuro
Plástico
0,5129 € - 0,539 € 630 Em stock
Preto
PP
43,28 € - 95,68 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vermelho
Ferro fundido
135,80 € - 300,18 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vermelho
Ferro fundido
3,9162 € - 8,6562 € 48 Em stock
Preto
Aço
2,4831 € - 2,6137 € 72 Em stock
Cinzento
Plástico
3,3911 € - 3,5686 € 49 Em stock
Preto
Plástico
23,44 € - 51,82 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Plástico
14,4941 € - 15,257 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
Plástico
0,9053 € - 2,0013 € 665 Em stock
Preto
Brass
1,4716 € - 3,2533 € 118 Em stock
Vermelho
PA
1,1735 € - 1,2352 € 196 Em stock
Cinzento
Plástico
6,4475 € - 6,7925 € Solicite o prazo de entrega aqui
Cinzento
Plástico
6,5835 € - 6,9285 € 40 Em stock
Branco
PA
0,5862 € - 0,6166 € 1021 Em stock
Preto
PP
  • de 3
Roda 175.0 mm (D) 40.0 mm 662.8 kg Ferro fundido Vermelho

10209172

Intervalo de preços
202,37 € - 91,55 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Ferro fundido
  • Cor
    Vermelho
  • Código do material
    3926300090
Roda 50.0 mm (D) 19.0 mm 40.0 kg Plástico Preto

10270509

Intervalo de preços
0,748 € - 0,7111 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    4016999790
Roda 60.0 mm (D) 20.0 mm 60.0 kg Plástico Cinzento

10270448

Intervalo de preços
2,2964 € - 2,1814 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Cinzento
  • Código do material
    4016999790
Roda 100.0 mm (D) 30.0 mm 70.0 kg Aço Preto

10270370

Intervalo de preços
11,27 € - 5,0983 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    4016999790
Roda 260.0 mm (D) 85.0 mm 100.0 kg Plástico Preto

10278123

Intervalo de preços
23,72 € - 22,54 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    4016999790
Roda 75.0 mm (D) 24.0 mm 60.0 kg Plástico Cinzento escuro

10270523

Intervalo de preços
2,2964 € - 2,1814 €

Níveis de stock
96 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Código do material
    4016999790
Roda 40.0 mm (D) 17.0 mm 24.5 kg PP Preto

10209295

Intervalo de preços
0,539 € - 0,5129 €

Níveis de stock
630 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Roda 100.0 mm (D) 30.0 mm 229.4 kg Ferro fundido Vermelho

10209141

Intervalo de preços
95,68 € - 43,28 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Ferro fundido
  • Cor
    Vermelho
  • Código do material
    3926300090
Roda 200.0 mm (D) 50.0 mm 968.7 kg Ferro fundido Vermelho

10209189

Intervalo de preços
300,18 € - 135,80 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Ferro fundido
  • Cor
    Vermelho
  • Código do material
    3923509000
Roda 80.0 mm (D) 25.0 mm 50.0 kg Aço Preto

10270363

Intervalo de preços
8,6562 € - 3,9162 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    9403991090
Roda 80.0 mm (D) 22.0 mm 60.0 kg Plástico Cinzento

10270455

Intervalo de preços
2,6137 € - 2,4831 €

Níveis de stock
72 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Cinzento
  • Código do material
    4016999790
Roda 100.0 mm (D) 30.0 mm 70.0 kg Plástico Preto

10270486

Intervalo de preços
3,5686 € - 3,3911 €

Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Roda 260.0 mm (D) 85.0 mm 100.0 kg Plástico Preto

10278147

Intervalo de preços
51,82 € - 23,44 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    4016999790
Roda 80.0 mm (D) 36.0 mm 152.3 kg Plástico Azul

10209196

Intervalo de preços
15,257 € - 14,4941 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Azul
  • Código do material
    3926300090
Roda 40.0 mm (D) 9.6 mm 12.0 kg Latão Preto

10292341

Intervalo de preços
2,0013 € - 0,9053 €

Níveis de stock
665 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polímero termoplástico
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Roda 40.0 mm (D) 18.0 mm 50.1 kg PA Vermelho

10209103

Intervalo de preços
3,2533 € - 1,4716 €

Níveis de stock
118 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida 6
  • Cor
    Vermelho
  • Código do material
    3926300090
Roda 50.0 mm (D) 18.0 mm 40.8 kg Plástico Cinzento

10209233

Intervalo de preços
1,2352 € - 1,1735 €

Níveis de stock
196 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Cinzento
  • Código do material
    3926300090
Roda 125.0 mm (D) 27.0 mm 81.6 kg Plástico Cinzento

10209271

Intervalo de preços
6,7925 € - 6,4475 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Cinzento
  • Código do material
    3926300090
Roda 125.0 mm (D) 27.0 mm 122.0 kg PA Branco

10209288

Intervalo de preços
6,9285 € - 6,5835 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    7326909890
Roda 50.0 mm (D) 18.0 mm 35.7 kg PP Preto

10209301

Intervalo de preços
0,6166 € - 0,5862 €

Níveis de stock
1021 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090