Menu Procurar

Suportes adesivos para PCB

Em produção

Os suportes de base adesiva vêm com uma fita adesiva de dupla face com uma aba de libertação para instalação rápida. Incluem três opções para montagem em PCB: bloqueio rápido, sem bloqueio e descanso plano. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
87 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Largura da base Comprimento da base Comprimento do espaçador Comprar
0,1607 € - 0,1741 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.4 mm
13.0 mm
13.0 mm
15.9 mm
0,3009 € - 0,3167 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
0,2312 € - 0,2434 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
9.5 mm
0,1556 € - 0,1779 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.1 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.0 mm
0,1266 € - 0,1448 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.1 mm
17.8 mm
17.8 mm
8.0 mm
0,1327 € - 0,1514 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.4 mm
13.0 mm
13.0 mm
4.8 mm
0,1327 € - 0,1514 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.4 mm
13.0 mm
13.0 mm
11.1 mm
0,1607 € - 0,1741 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.4 mm
13.0 mm
13.0 mm
19.1 mm
0,6353 € - 0,6688 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
14.0 mm
14.0 mm
6.4 mm
0,2982 € - 0,314 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
12.7 mm
14.0 mm
4.8 mm
0,2393 € - 0,2518 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
8.2 mm
0,348 € - 0,3668 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
22.4 mm
0,3088 € - 0,3251 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.0 mm
0,289 € - 0,3043 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
16.0 mm
0,1958 € - 0,206 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
9.5 mm
0,2428 € - 0,2556 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
14.3 mm
0,3232 € - 0,3402 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
7.9 mm
0,2838 € - 0,2987 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
14.3 mm
0,1123 € - 0,1181 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
15.9 mm
0,2352 € - 0,2475 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
9.5 mm
  • de 5
Espaçador de base adesiva 13.0 mm 15.9 mm PA UL94 V-0

10472590

Intervalo de preços
0,1741 € - 0,1607 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação plana
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    13.0 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10001257

Intervalo de preços
0,3167 € - 0,3009 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10001295

Intervalo de preços
0,2434 € - 0,2312 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 12.0 mm PA UL94 V-2

10022023

Intervalo de preços
0,1779 € - 0,1556 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação plana
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 8.0 mm PA UL94 V-2

10022061

Intervalo de preços
0,1448 € - 0,1266 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação plana
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 13.0 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10022108

Intervalo de preços
0,1514 € - 0,1327 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação plana
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    13.0 mm
Espaçador de base adesiva 13.0 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

10022146

Intervalo de preços
0,1514 € - 0,1327 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação plana
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    13.0 mm
Espaçador de base adesiva 13.0 mm 19.1 mm PA UL94 V-0

10446928

Intervalo de preços
0,1741 € - 0,1607 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação plana
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    13.0 mm
Espaçador de base adesiva 14.0 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10556832

Intervalo de preços
0,6688 € - 0,6353 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    14.0 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10150399

Intervalo de preços
0,314 € - 0,2982 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    14.0 mm
Espaçador de base adesiva 18.0 mm 8.2 mm PA UL94 V-2

10381557

Intervalo de preços
0,2518 € - 0,2393 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Comprimento da base
    18.0 mm
  • Largura da base
    18.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.2 mm
Espaçador de base adesiva 18.0 mm 22.4 mm PA UL94 V-2

10381595

Intervalo de preços
0,3668 € - 0,348 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Comprimento da base
    18.0 mm
  • Largura da base
    18.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    22.4 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 12.0 mm PA UL94 V-2

10013311

Intervalo de preços
0,3251 € - 0,3088 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 16.0 mm PA UL94 V-2

10013359

Intervalo de preços
0,3043 € - 0,289 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10013397

Intervalo de preços
0,206 € - 0,1958 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10013434

Intervalo de preços
0,2556 € - 0,2428 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 7.9 mm PA UL94 V-2

10013472

Intervalo de preços
0,3402 € - 0,3232 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10013519

Intervalo de preços
0,2987 € - 0,2838 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10001325

Intervalo de preços
0,1181 € - 0,1123 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10001356

Intervalo de preços
0,2475 € - 0,2352 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm