Menu Procurar

Tampas de ponta de terminação

Em stock

Pontas são tampas versáteis com uma multiplicidade de aplicações. São ideais para a apresentação de produtos devido ao seu aspeto simples e elegante. Também protegem os produtos, evitando danos e a entrada de sujidade.

A gama é fornecida numa variedade de materiais flexíveis e resistentes, fazendo com que estas tampas sejam uma solução duradoura para os requisitos do seu projeto. Rápidas e fáceis de instalar, com um mecanismo de encaixe simples.

  • Materiais: cloreto de polivinila (PVC) e elastómero termoplástico (TPE)
  • Opções de acabamento: brilhante e mate
  • Cores: preto e branco
  • Em conformidade com RoHS.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
62 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Cor h d1 Material completo Tipo Comprar
0,0557 € - 0,1231 € 6554 Em stock
7.0 mm
Branco
Cloreto de polivinila
0,0718 € - 0,1588 € 24524 Em stock
11.1 mm
Preto
Elastómero termoplástico
0,1151 € - 0,2544 € 6312 Em stock
7.9 mm
Preto
Elastómero termoplástico
0,093 € - 0,2056 € 34350 Em stock
7.0 mm
Preto
Elastómero termoplástico
0,0653 € - 0,1443 € 7522 Em stock
5.5 mm
Preto
Elastómero termoplástico
0,0789 € - 0,1745 € 6050 Em stock
5.5 mm
Branco
Elastómero termoplástico
0,0437 € - 0,0967 € 1000 Em stock
5.5 mm
Preto
Cloreto de polivinila
0,059 € - 0,1304 € 7000 Em stock
7.0 mm
Preto
Cloreto de polivinila
0,0592 € - 0,131 € 42500 Em stock
7.0 mm
Branco
Cloreto de polivinila
0,0466 € - 0,1031 € 117 Em stock
Branco
Cloreto de polivinila
0,0701 € - 0,1551 € 8498 Em stock
7.9 mm
Branco
Cloreto de polivinila
0,0437 € - 0,0967 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
Preto
Cloreto de polivinila
0,0522 € - 0,1156 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
Branco
Cloreto de polivinila
0,0559 € - 0,1237 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
Cloreto de polivinila
0,0653 € - 0,1443 € 18411 Em stock
5.6 mm
Preto
Elastómero termoplástico
0,0415 € - 0,0917 € 50460 Em stock
5.5 mm
Preto
Cloreto de polivinila
0,0817 € - 0,1806 € 22260 Em stock
6.3 mm
Preto
Elastómero termoplástico
0,0519 € - 0,1147 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.2 mm
Preto
Cloreto de polivinila
0,0592 € - 0,131 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
Preto
Cloreto de polivinila
0,0596 € - 0,1318 € 26778 Em stock
Branco
Cloreto de polivinila
  • de 4
Tampa redonda 4.8 mm 14.2 mm PVC Branco

10104200

Intervalo de preços
0,1231 € - 0,0557 €

Níveis de stock
6554 Em stock
Características
  • D
    7.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Terminar
    Brilho
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 9.5 mm 13.3 mm TPE Preto

10090305

Intervalo de preços
0,1588 € - 0,0718 €

Níveis de stock
24524 Em stock
Características
  • D
    11.1 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Terminar
    Mate
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 5.0 mm 20.3 mm TPE Preto

10090268

Intervalo de preços
0,2544 € - 0,1151 €

Níveis de stock
6312 Em stock
Características
  • D
    7.9 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Terminar
    Mate
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 4.8 mm 14.2 mm TPE Preto

10089460

Intervalo de preços
0,2056 € - 0,093 €

Níveis de stock
34350 Em stock
Características
  • D
    7.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Terminar
    Mate
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 3.2 mm 5.3 mm TPE Preto

10089422

Intervalo de preços
0,1443 € - 0,0653 €

Níveis de stock
7522 Em stock
Características
  • D
    5.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Terminar
    Mate
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 4.0 mm 9.7 mm TPE Branco

10074367

Intervalo de preços
0,1745 € - 0,0789 €

Níveis de stock
6050 Em stock
Características
  • D
    5.5 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Terminar
    Mate
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 3.0 mm 9.7 mm PVC Preto

10074046

Intervalo de preços
0,0967 € - 0,0437 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • D
    5.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Terminar
    Brilho
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 4.8 mm 14.2 mm PVC Preto

10071458

Intervalo de preços
0,1304 € - 0,059 €

Níveis de stock
7000 Em stock
Características
  • D
    7.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Terminar
    Brilho
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 3.2 mm 14.2 mm PVC Branco

10070680

Intervalo de preços
0,131 € - 0,0592 €

Níveis de stock
42500 Em stock
Características
  • D
    7.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Terminar
    Brilho
  • Código do material
    3926909790
Ponta da extremidade 6.4 mm 13.0 mm PVC Branco

10007587

Intervalo de preços
0,1031 € - 0,0466 €

Níveis de stock
117 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Terminar
    Brilho
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 5.0 mm 20.3 mm PVC Branco

10087350

Intervalo de preços
0,1551 € - 0,0701 €

Níveis de stock
8498 Em stock
Características
  • D
    7.9 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Terminar
    Brilho
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 3.2 mm 9.7 mm PVC Preto

10082522

Intervalo de preços
0,0967 € - 0,0437 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    5.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Terminar
    Brilho
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 4.0 mm 9.2 mm PVC Branco

10074374

Intervalo de preços
0,1156 € - 0,0522 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    5.5 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Terminar
    Brilho
  • Código do material
    3926909790
Ponta da extremidade 7.9 mm 13.0 mm PVC Branco

10007594

Intervalo de preços
0,1237 € - 0,0559 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Terminar
    Brilho
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 2.4 mm 6.6 mm TPE Preto

10089408

Intervalo de preços
0,1443 € - 0,0653 €

Níveis de stock
18411 Em stock
Características
  • D
    5.6 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Terminar
    Mate
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 3.2 mm 5.1 mm PVC Preto

10084571

Intervalo de preços
0,0917 € - 0,0415 €

Níveis de stock
50460 Em stock
Características
  • D
    5.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Terminar
    Brilho
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 2.4 mm 12.2 mm TPE Preto

10074404

Intervalo de preços
0,1806 € - 0,0817 €

Níveis de stock
22260 Em stock
Características
  • D
    6.3 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Terminar
    Mate
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 4.0 mm 13.3 mm PVC Preto

10084588

Intervalo de preços
0,1147 € - 0,0519 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    6.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Terminar
    Brilho
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 3.2 mm 14.2 mm PVC Preto

10081785

Intervalo de preços
0,131 € - 0,0592 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    7.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Terminar
    Brilho
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 6.0 mm 10.0 mm PVC Branco

10154687

Intervalo de preços
0,1318 € - 0,0596 €

Níveis de stock
26778 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Terminar
    Brilho
  • Código do material
    3926909790