Menu Procurar

Tampas de proteção fáceis de puxar

Em stock

As tampas de proteção fáceis de puxar proporcionam uma proteção ótima para perfis de pontas, como varas, canos e tubos, durante o processo de fabricação. As aplicações típicas incluem: revestimento a pó, e-coating, cromados e linhas de tinta geral.

Esta gama conta com várias opções, incluindo uma linha com design com falange e um vedante interno que oferece um ajuste firme ou opções com patilha para puxar ergonómica para uma remoção mais fácil.

Estas tampas são fáceis de instalar: para garantir o melhor ajuste possível, o calibre deve ser aproximadamente 10% menor do que o diâmetro exterior da peça a ser isolada.

A nossa gama está disponível em diferentes opções de material com várias propriedades benéficas. O silicone é um material de mascaramento de primeira qualidade com alta resistência térmica e química. O EPDM é uma opção de material mais económica com uma menor resistência à temperatura. As opções de silicone e EPDM podem ser utilizadas várias vezes. Por outro lado, o PVC macio é uma solução mais económica, também com resistência aos químicos, uma reduzida resistência à temperatura e destina-se a apenas uma utilização.

  • Materiais: borracha de silicone 600F (316C), EPDM 425F (218C) e cloreto polivinílico macio (PVC) 425F (218C)
  • Cores: natural, preto e amarelo
  • Dureza: durómetro (Shore A) 55 + 5 e 85 +/–2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
64 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade ID IH Cor Material Comprar
0,1774 € - 0,3921 € 2498 Em stock
14.3 mm
25.0 mm
Amarelo
PVC
0,2374 € - 0,525 € 6453 Em stock
7.2 mm
30.0 mm
Preto
EPDM
0,3049 € - 0,3208 € 450 Em stock
9.2 mm
30.0 mm
Preto
EPDM
0,4404 € - 0,4634 € 19782 Em stock
14.6 mm
30.9 mm
Preto
EPDM
1,087 € - 2,4025 € 200 Em stock
18.0 mm
52.0 mm
Natural
Silicone
0,2899 € - 0,3052 € 37986 Em stock
1.2 mm
1.2 mm
Preto
Silicone
0,2136 € - 0,3955 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
35.0 mm
Transparente
Silicone
0,0718 € - 0,1589 € 3000 Em stock
5.3 mm
13.0 mm
Amarelo
PVC
0,1202 € - 0,2657 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.9 mm
13.0 mm
Amarelo
PVC
0,1826 € - 0,4038 € 2000 Em stock
15.9 mm
25.0 mm
Amarelo
PVC
0,201 € - 0,4444 € 1360 Em stock
20.6 mm
13.0 mm
Amarelo
PVC
0,2746 € - 0,6071 € 1000 Em stock
26.9 mm
25.0 mm
Amarelo
PVC
0,0398 € - 0,1652 € 224981 Em stock
4.8 mm
13.0 mm
Amarelo
PVC
0,1025 € - 0,2265 € 4096 Em stock
9.3 mm
13.0 mm
Amarelo
PVC
0,1277 € - 0,2823 € 12625 Em stock
12.4 mm
13.0 mm
Amarelo
PVC
5000 Em stock
32.0 mm
49.0 mm
Preto
EPDM
0,7393 € - 0,7393 € 1500 Em stock
12.0 mm
52.0 mm
Natural
Silicone
1,4645 € - 3,076 € 433 Em stock
21.0 mm
52.0 mm
Natural
Silicone
0,4039 € - 0,4039 € 2720 Em stock
6.0 mm
52.0 mm
Natural
Silicone
1146 Em stock
15.5 mm
52.0 mm
Natural
Silicone
  • de 4
Tampa de puxar flexível 14.3 mm (Di) 25.0 mm PVC Amarelo

10020463

Intervalo de preços
0,3921 € - 0,1774 €

Níveis de stock
2498 Em stock
Características
  • ID
    14.3 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Ezecap 7.2 mm (Di) 30.0 mm EPDM Preto

10251508

Intervalo de preços
0,525 € - 0,2374 €

Níveis de stock
6453 Em stock
Características
  • ID
    7.2 mm
  • IH
    30.0 mm
  • Temperatura máxima
    180 °C
  • Cor
    Preto
  • Material
    EPDM
Ezecap 9.2 mm (Di) 30.0 mm EPDM Preto

10377956

Intervalo de preços
0,3208 € - 0,3049 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • ID
    9.2 mm
  • IH
    30.0 mm
  • Temperatura máxima
    180 °C
  • Cor
    Preto
  • Material
    EPDM
Ezecap 14.6 mm (Di) 30.9 mm EPDM Preto

10377994

Intervalo de preços
0,4634 € - 0,4404 €

Níveis de stock
19782 Em stock
Características
  • ID
    14.6 mm
  • IH
    30.9 mm
  • Temperatura máxima
    180 °C
  • Cor
    Preto
  • Material
    EPDM
Ezecap nervurada 18.0 mm (Di) 52.0 mm Silicone Natural

10272404

Intervalo de preços
2,4025 € - 1,087 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • ID
    18.0 mm
  • IH
    52.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Natural
  • Material
    Silicone
Tampa retangular 1.2 mm (Di) 1.2 mm Silicone Preto

10240748

Intervalo de preços
0,3052 € - 0,2899 €

Níveis de stock
37986 Em stock
Características
  • ID
    1.2 mm
  • IH
    1.2 mm
  • Temperatura máxima
    300 °C
  • Cor
    Preto
  • Material
    Silicone
Ezecap 7.9 mm (Di) 35.0 mm Silicone Transparente

10377888

Intervalo de preços
0,3955 € - 0,2136 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    7.9 mm
  • IH
    35.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Transparente
  • Material
    Silicone
Tampa de puxar flexível 5.3 mm (Di) 13.0 mm PVC Amarelo

10020326

Intervalo de preços
0,1589 € - 0,0718 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • ID
    5.3 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de puxar flexível 11.9 mm (Di) 13.0 mm PVC Amarelo

10020418

Intervalo de preços
0,2657 € - 0,1202 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    11.9 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de puxar flexível 15.9 mm (Di) 25.0 mm PVC Amarelo

10020494

Intervalo de preços
0,4038 € - 0,1826 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • ID
    15.9 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de puxar flexível 20.6 mm (Di) 13.0 mm PVC Amarelo

10020548

Intervalo de preços
0,4444 € - 0,201 €

Níveis de stock
1360 Em stock
Características
  • ID
    20.6 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de puxar flexível 26.9 mm (Di) 25.0 mm PVC Amarelo

10020586

Intervalo de preços
0,6071 € - 0,2746 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • ID
    26.9 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de puxar flexível 4.8 mm (Di) 13.0 mm PVC Amarelo

10020319

Intervalo de preços
0,1652 € - 0,0747 €

Níveis de stock
224981 Em stock
Características
  • ID
    4.8 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de puxar flexível 9.3 mm (Di) 13.0 mm PVC Amarelo

10020364

Intervalo de preços
0,2265 € - 0,1025 €

Níveis de stock
4096 Em stock
Características
  • ID
    9.3 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de puxar flexível 12.4 mm (Di) 13.0 mm PVC Amarelo

10020432

Intervalo de preços
0,2823 € - 0,1277 €

Níveis de stock
12625 Em stock
Características
  • ID
    12.4 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Ezecap 32.0 mm (Di) 49.0 mm (A) EPDM Preto

20088347


Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • ID
    32.0 mm
  • IH
    49.0 mm
  • Temperatura máxima
    180 °C
  • Cor
    Preto
  • Material
    EPDM
Ezecap 12.0 mm (Di) 52.0 mm (A) Silicone Natural

20014964

Intervalo de preços
0,7393 € - 0,7393 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • ID
    12.0 mm
  • IH
    52.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Natural
  • Material
    Silicone
Ezecap 21.0 mm (Di) 52.0 mm (A) Silicone Natural

20014988

Intervalo de preços
3,076 € - 1,4645 €

Níveis de stock
433 Em stock
Características
  • ID
    21.0 mm
  • IH
    52.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Natural
  • Material
    Silicone
Ezecap 6.0 mm (Di) 52.0 mm (A) Silicone Natural

20014971

Intervalo de preços
0,4039 € - 0,4039 €

Níveis de stock
2720 Em stock
Características
  • ID
    6.0 mm
  • IH
    52.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Natural
  • Material
    Silicone
Ezecap 15.5 mm (Di) 52.0 mm (A) Silicone Natural

20014957


Níveis de stock
1146 Em stock
Características
  • ID
    15.5 mm
  • IH
    52.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Natural
  • Material
    Silicone