Menu Procurar

Tampões de ajuste de pressão (snap fit)

Em stock

Os tampões de encaixe rápido têm uma única volta, proporcionando um ajuste justo quando colocados na posição. O tampão é projetado com uma aba central para permitir uma forte aderência para o aperto e fácil remoção. A gama é adequada para roscas métricas, BSP e UNF.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
59 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor h Material H Tamanhos de rosca compatíveis (todos) D Tipo de rosca compatível Comprar
0,1263 € - 0,2791 € 1400 Em stock
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
Metric;UNF;BSP;JIC
0,121 € - 0,2675 € 230 Em stock
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
Metric
0,0213 € - 0,0331 € 5098 Em stock
Vermelho
8.2 mm
Polietileno de baixa densidade
13.7 mm
1/4" Gas
17.6 mm
NPT; UNF
0,0236 € - 0,0368 € 15000 Em stock
Vermelho
8.0 mm
Polietileno de baixa densidade
13.3 mm
3/8" Gas
21.7 mm
NPT; métrico
0,0794 € - 0,1236 € 2099 Em stock
Vermelho
10.2 mm
Polietileno de baixa densidade
15.0 mm
1,1/4" Gas
49.5 mm
NPT
0,0192 € - 0,0299 € 15000 Em stock
Vermelho
5.7 mm
Polietileno de baixa densidade
9.2 mm
1/8" Gas
14.3 mm
NPT; métrico
0,0662 € - 0,103 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vermelho
12.7 mm
Polietileno de baixa densidade
17.6 mm
1,1/2" Gas
55.0 mm
NPT
0,037 € - 0,0576 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vermelho
7.1 mm
Polietileno de baixa densidade
7.0 mm
M18
24.0 mm
Metric;UNF
0,0649 € - 0,101 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vermelho
12.0 mm
Polietileno de baixa densidade
18.0 mm
M39
37.5 mm
Metric;UNF
0,0438 € - 0,0681 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vermelho
12.1 mm
Polietileno de baixa densidade
18.0 mm
M24
31.8 mm
Metric;UNF
0,0417 € - 0,0649 € 2090 Em stock
Vermelho
11.0 mm
Polietileno de baixa densidade
17.0 mm
3/4" Gas
31.6 mm
NPT
0,037 € - 0,0576 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vermelho
7.2 mm
Polietileno de baixa densidade
13.1 mm
11/16" UNF
24.0 mm
UNF
0,0351 € - 0,0547 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vermelho
5.0 mm
Polietileno de baixa densidade
10.0 mm
M14
18.8 mm
Metric;UNF
0,0363 € - 0,0565 € 5000 Em stock
Vermelho
9.8 mm
Polietileno de baixa densidade
13.7 mm
5/8" Gas
27.5 mm
NPT; UNF
0,0551 € - 0,0858 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vermelho
12.8 mm
Polietileno de baixa densidade
18.0 mm
1" Gas
37.5 mm
NPT
0,1032 € - 0,1605 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vermelho
11.0 mm
Polietileno de baixa densidade
16.0 mm
2" Gas
67.8 mm
NPT
0,0295 € - 0,0459 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vermelho
6.0 mm
Polietileno de baixa densidade
12.0 mm
7/16" UNF
15.8 mm
UNF
0,0363 € - 0,0565 € 5000 Em stock
Vermelho
9.4 mm
Polietileno de baixa densidade
15.0 mm
1/2" Gas
26.0 mm
NPT; métrico
0,05 € - 0,0778 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vermelho
11.0 mm
Polietileno de baixa densidade
17.0 mm
1 1/16" UNF
31.6 mm
Metric;UNF
  • de 3
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) Metric;UNF;BSP;JIC Vermelho Polietileno de baixa densidade

10084694

Intervalo de preços
0,2791 € - 0,1263 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) Metric M24 Vermelho Polietileno de baixa densidade

10085769

Intervalo de preços
0,2675 € - 0,121 €

Níveis de stock
230 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) NPT; UNF 1/4" Gas Vermelho Polietileno de baixa densidade

20573317

Intervalo de preços
0,0331 € - 0,0213 €

Níveis de stock
5098 Em stock
Características
  • D
    17.6 mm
  • h
    8.2 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1/4" Gas
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) NPT; métrico 3/8" Gas Vermelho Polietileno de baixa densidade

20573324

Intervalo de preços
0,0368 € - 0,0236 €

Níveis de stock
15000 Em stock
Características
  • D
    21.7 mm
  • h
    8.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    3/8" Gas
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) NPT 1,1/4" Gas Vermelho Polietileno de baixa densidade

20573386

Intervalo de preços
0,1236 € - 0,0794 €

Níveis de stock
2099 Em stock
Características
  • D
    49.5 mm
  • h
    10.2 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1,1/4" Gas
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) NPT; métrico 1/8" Gas Vermelho Polietileno de baixa densidade

20573300

Intervalo de preços
0,0299 € - 0,0192 €

Níveis de stock
15000 Em stock
Características
  • D
    14.3 mm
  • h
    5.7 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1/8" Gas
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) NPT 1,1/2" Gas Vermelho Polietileno de baixa densidade

20573379

Intervalo de preços
0,103 € - 0,0662 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    55.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1,1/2" Gas
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) Métrico; UNF M18 Vermelho Polietileno de baixa densidade

20573447

Intervalo de preços
0,0576 € - 0,037 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    24.0 mm
  • h
    7.1 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M18
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) Métrico; UNF M39 Vermelho Polietileno de baixa densidade

20573461

Intervalo de preços
0,101 € - 0,0649 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M39
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) Métrico; UNF M24 Vermelho Polietileno de baixa densidade

20573454

Intervalo de preços
0,0681 € - 0,0438 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    31.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M24
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) NPT 3/4" Gas Vermelho Polietileno de baixa densidade

20573355

Intervalo de preços
0,0649 € - 0,0417 €

Níveis de stock
2090 Em stock
Características
  • D
    31.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    3/4" Gas
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) UNF 11/16" UNF Vermelho Polietileno de baixa densidade

20573416

Intervalo de preços
0,0576 € - 0,037 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    24.0 mm
  • h
    7.2 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    11/16" UNF
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) Métrico; UNF M14 Vermelho Polietileno de baixa densidade

20573430

Intervalo de preços
0,0547 € - 0,0351 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    18.8 mm
  • h
    5.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M14
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) NPT; UNF 5/8" Gas Vermelho Polietileno de baixa densidade

20573348

Intervalo de preços
0,0565 € - 0,0363 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • D
    27.5 mm
  • h
    9.8 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    5/8" Gas
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) NPT 1" Gas Vermelho Polietileno de baixa densidade

20573362

Intervalo de preços
0,0858 € - 0,0551 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.8 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1" Gas
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) NPT 2" Gas Vermelho Polietileno de baixa densidade

20573393

Intervalo de preços
0,1605 € - 0,1032 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    67.8 mm
  • h
    11.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    2" Gas
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) UNF 7/16" UNF Vermelho Polietileno de baixa densidade

20573409

Intervalo de preços
0,0459 € - 0,0295 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    15.8 mm
  • h
    6.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    7/16" UNF
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) NPT; métrico 1/2" Gas Vermelho Polietileno de baixa densidade

20573331

Intervalo de preços
0,0565 € - 0,0363 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • D
    26.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1/2" Gas
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampão de ajuste de pressão (snap fit) Métrico; UNF 1 1/16" UNF Vermelho Polietileno de baixa densidade

20573423

Intervalo de preços
0,0778 € - 0,05 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    31.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1 1/16" UNF
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade