Menu Procurar

Unidades esféricas de transferência 30.0 mm 350.0 kg 55.0 mm 13.8 mm

Esta unidade de transferência esférica de uso muito intensivo contém rolamentos de aço carbono e pode ser aparafusada no lugar na aplicação. Inclui vedação e um orifício de saída da sujidade. Pode ser utilizada em aplicações, incluindo tratamento de carga e bagagem, linhas de montagem e carregamento de máquinas.
Referência da Essentra:

10302118

Número de peça do fabricante:

551014

40 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 38,759 €
50 + 36,815 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

387,59 €

10 x 38,759 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura da cabeça 13.8 mm
Altura geral 36.8 mm
Diâmetro 55.0 mm
Diâmetro da esfera 30.0 mm
Capacidade de carga da esfera rebaixada 350.0 kg
Tipo Transferência de esferas - serviços pesados
Código do material 8301300000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos