Menu Procurar

Unidades esféricas de transferência 19.0 mm 50.0 kg 30.0 mm 4.0 mm

Esta unidade de transferência esféricas de uso muito intensivo contém rolamentos em aço carbono com com elementos cromados a zinco e foi concebida para um tempo de vida melhorado. Inclui vedação e um orifício de saída da sujidade. Pode ser utilizada em aplicações, incluindo tratamento de carga e bagagem, linhas de montagem e carregamento de máquinas.
Referência da Essentra:

10302156

Número de peça do fabricante:

551018

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5 - 24 24,13 €
25 + 22,928 €
Embalagem padrão: 5

Encomendar em múltiplos de 5

Preço total:

120,65 €

5 x 24,13 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura da cabeça 4.0 mm
Altura geral 30.0 mm
Diâmetro 30.0 mm
Diâmetro da esfera 19.0 mm
Capacidade de carga da esfera rebaixada 50.0 kg
Tipo Transferência de esferas - serviços pesados
Código do material 8301300000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos