Menu Procurar

Unidades esféricas de transferência 25.4 mm 240.0 kg 50.8 mm 53.0 mm

This heavy duty ball transfer unit contains carbon steel bearings with zinc plated pressings and has a threaded stud which can be screwed into application. Comes double sealed to reduce debris from entering the bearings. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Referência da Essentra:

10302361

Número de peça do fabricante:

551039

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 24 158,15 €
25 - 124 75,31 €
125 + 71,54 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

158,15 €

1 x 158,15 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura da cabeça 53.0 mm
Altura geral 70.6 mm
Diâmetro 50.8 mm
Diâmetro da esfera 25.4 mm
Tamanho da rosca M10
Capacidade de carga da esfera rebaixada 240.0 kg
Tipo Transferência de esferas - serviços pesados
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos