Menu Procurar

Telescopic Universal Joints

Em stock

These Telescopic universal joints combine the functions of a universal joint and a telescopic shaft. These joints comprise two yokes joined by a telescopic shaft, which allows for angular misalignment and compensates for length changes. It allows the joint to expand and retract to accommodate variations in distance between the linked components.

They are designed to transfer torque and modify length while accommodating minor angular misalignments between the input and output shafts. Furthermore, the driving speed of universal joints should not exceed 1000 rpm. Made to withstand heavy loads and offer dependable performance in harsh environments.

It has a maximum bending angle of 45 per joint. It may be inserted and removed using specific tools. Typical applications include industrial machinery, and conveyor systems.

  • It transfers torque and modifies length while accommodating minor angular misalignments between the input and output shafts.
  • It has a maximum bending angle of 45 per joint.
  • Used in industrial machinery, and conveyor systems.
Material: Steel

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
62 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 tol. H7 l3 stroke l1 min l1 max l2 d3 d2 Comprar
152,18 € - 190,23 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
90.0
290.0
380.0
82.0
42.0
42.0
191,06 € - 238,82 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
200.0
460.0
660.0
108.0
52.0
50.0
118,02 € - 147,52 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
150.0
300.0
450.0
56.0
26.0
25.0
116,69 € - 145,86 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
105.0
250.0
355.0
56.0
26.0
25.0
121,37 € - 151,71 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0
80.0
220.0
300.0
60.0
29.0
28.0
126,09 € - 157,61 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
100.0
250.0
350.0
68.0
32.0
32.0
122,67 € - 153,34 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0
200.0
350.0
550.0
60.0
29.0
28.0
134,79 € - 168,49 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
70.0
250.0
320.0
74.0
37.0
36.0
167,59 € - 209,49 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0
30.0
250.0
280.0
95.0
47.0
45.0
191,06 € - 238,82 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
120.0
380.0
500.0
108.0
52.0
50.0
191,06 € - 238,82 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
170.0
420.0
590.0
108.0
52.0
50.0
215,25 € - 269,06 € 19 Em stock
30.0
50.0
330.0
380.0
122.0
58.0
58.0
221,90 € - 277,37 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
220.0
500.0
720.0
122.0
58.0
58.0
122,67 € - 153,34 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
40.0
210.0
250.0
68.0
32.0
32.0
152,18 € - 190,23 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
70.0
270.0
340.0
82.0
42.0
42.0
183,07 € - 228,84 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
65.0
310.0
375.0
108.0
52.0
50.0
126,09 € - 157,61 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
130.0
300.0
430.0
68.0
32.0
32.0
191,06 € - 238,82 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
245.0
500.0
745.0
108.0
52.0
50.0
126,09 € - 157,61 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
230.0
400.0
630.0
68.0
32.0
32.0
116,69 € - 145,86 € 1 Em stock
12.0
80.0
220.0
300.0
56.0
26.0
25.0
  • de 4
União universal telescópica 20.0 290.0 380.0 Aço

20213992

Intervalo de preços
190,23 € - 152,18 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    290.0
  • l1 max
    380.0
União universal telescópica 25.0 460.0 660.0 Aço

20214043

Intervalo de preços
238,82 € - 191,06 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    460.0
  • l1 max
    660.0
União universal telescópica 12.0 300.0 450.0 Aço

20214050

Intervalo de preços
147,52 € - 118,02 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    300.0
  • l1 max
    450.0
União universal telescópica 12.0 250.0 355.0 Aço

20214432

Intervalo de preços
145,86 € - 116,69 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    355.0
União universal telescópica 14.0 220.0 300.0 Aço

20214470

Intervalo de preços
151,71 € - 121,37 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    220.0
  • l1 max
    300.0
União universal telescópica 16.0 250.0 350.0 Aço

20214531

Intervalo de preços
157,61 € - 126,09 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    350.0
União universal telescópica 14.0 350.0 550.0 Aço

20214517

Intervalo de preços
153,34 € - 122,67 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    350.0
  • l1 max
    550.0
União universal telescópica 18.0 250.0 320.0 Aço

20214562

Intervalo de preços
168,49 € - 134,79 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • d3
    37.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    320.0
União universal telescópica 22.0 250.0 280.0 Aço

20214647

Intervalo de preços
209,49 € - 167,59 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • d3
    47.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    280.0
União universal telescópica 25.0 380.0 500.0 Aço

20214708

Intervalo de preços
238,82 € - 191,06 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    380.0
  • l1 max
    500.0
União universal telescópica 25.0 420.0 590.0 Aço

20214715

Intervalo de preços
238,82 € - 191,06 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    420.0
  • l1 max
    590.0
União universal telescópica 30.0 330.0 380.0 Aço

20214722

Intervalo de preços
269,06 € - 215,25 €

Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    330.0
  • l1 max
    380.0
União universal telescópica 30.0 500.0 720.0 Aço

20214777

Intervalo de preços
277,37 € - 221,90 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    500.0
  • l1 max
    720.0
União universal telescópica 16.0 210.0 250.0 Aço

20213930

Intervalo de preços
153,34 € - 122,67 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    210.0
  • l1 max
    250.0
União universal telescópica 20.0 270.0 340.0 Aço

20213947

Intervalo de preços
190,23 € - 152,18 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    270.0
  • l1 max
    340.0
União universal telescópica 25.0 310.0 375.0 Aço

20213954

Intervalo de preços
228,84 € - 183,07 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    310.0
  • l1 max
    375.0
União universal telescópica 16.0 300.0 430.0 Aço

20214029

Intervalo de preços
157,61 € - 126,09 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    300.0
  • l1 max
    430.0
União universal telescópica 25.0 500.0 745.0 Aço

20214081

Intervalo de preços
238,82 € - 191,06 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    500.0
  • l1 max
    745.0
União universal telescópica 16.0 400.0 630.0 Aço

20214098

Intervalo de preços
157,61 € - 126,09 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    400.0
  • l1 max
    630.0
União universal telescópica 12.0 220.0 300.0 Aço

20214425

Intervalo de preços
145,86 € - 116,69 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    220.0
  • l1 max
    300.0