20087289
1222231
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 + | 0,2147 € |
A | 43.4 mm |
---|---|
A | 1.709 in |
B | 28.0 mm |
B | 1.102 in |
C | 15.0 mm |
C | 0.591 in |
D | 7.8 mm |
D | 0.307 in |
E | 3.0 mm |
E | 0.118 in |
F | 27.4 mm |
F | 1.079 in |
f2 | 21.9 mm |
f2 | 0.862 in |
Tipo | Selos para fins especiais |
Cor | Azul |
Material do corpo | Polipropileno |
Material do braço | Acetal |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.