Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Placa Aberto

 (3 Produtos)

Lista Painel

Acessórios para rodízios

Uma mistura de encaixe para rodízios, incluindo placas de encaixe para rodízios, fichas em metal ou plásticas, hastes Gripneck e roscadas. Compatível com rodízios com montagem em furo cego. Escolha de acordo com o método de fixação desejado e tamanhos dos orifícios de montagem do rodízio. Dispõe de uma escolha de opções de materiais de acordo com as necessidades da sua aplicação.

Tampa de proteção para rolamentos de dobradiça - aberta.

Esta tampão de proteção oferece uma proteção robusta. Ajuda a impedir a entrada de sujidade e humidade nos rolamentos da dobradiça e nas uniões rotativas.

O perfil conta com um centro aberto que oferece a oportunidade de suspender a peça durante o armazenamento e pintura.

  • Fornecido no formato aberto
  • Material: polietileno de baixa densidade (LDPE)
  • Cor: amarelo
  • Temperatura: mínima de -30 até à máxima de 50 graus centígrados

Tampa de proteção para rolamentos de dobradiça - com nervuras aberto.

Esta tampão de proteção oferece uma proteção robusta. Ajuda a impedir a entrada de sujidade e humidade nos rolamentos da dobradiça e nas uniões rotativas.

O perfil conta com um centro aberto que oferece a oportunidade de suspender a peça durante o armazenamento e pintura.

  • Fornecido no formato aberto
  • Material: Polipropileno (PP)
  • Cor: cinzento
  • Temperatura: mínima de -10 até à máxima de 110 graus centígrados