Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Os parafusos de cabeça flangeada Torx são os fixadores ideais para uma fixação mecânica de materiais. São leves e resistentes à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos. Instalados com ferramentas Torx.
Os parafusos Confirmat são utilizados principalmente para a fácil montagem e desmontagem de painéis. As aplicações ideais incluem móveis de madeira e conjuntos de embalagens planas. Possuem um atuador hexagonal compatível com uma chave Hexagonal n.º 3 ou n.º 4.
O parafuso conta com uma rosca de corte profundo que garante uniões precisas e justas. A gama conta com opções de tamanho de rosca M5 e M7.
Rápido e fácil de empurrar os fixadores do painel que apertam para apertar ainda mais
Os parafusos de ventilação são fixadores com características de ventilação que permitem que os gases presos no fundo de um furo roscado escape através do centro. Isto proporciona a circulação do ar dentro de uma aplicação ou montagem para evitar a formação de calor ou humidade. Os parafusos são uma opção comum para sistemas de HV e UHV porque a sua abertura central reduz praticamente qualquer fuga de sistemas de elevado vácuo.
Esta linha de parafusos de ventilação conta com uma cabeça de botão de caixa com uma chave sextavada. As chaves sextavadas são adequadas para a montagem de precisão e quando a área de superfície é limitada. Idealmente adequados para utilização em caixas seladas, compartimentos e maquinaria. Fabricados em aço inoxidável.
Os parafusos de ventilação são fixadores com características de ventilação que permitem que os gases presos no fundo de um furo roscado escape através do centro. Isto proporciona a circulação do ar dentro de uma aplicação ou montagem para evitar a formação de calor ou humidade. Os parafusos são uma opção comum para sistemas de HV e UHV porque a sua abertura central reduz praticamente qualquer fuga de sistemas de elevado vácuo.
Esta linha de parafusos de ventilação conta com uma cabeça sextavada. Idealmente adequados para utilização em caixas seladas, compartimentos e maquinaria. Fabricados em aço inoxidável.
Rosqueie a peça roscada e o recetáculo juntos em segundos para obter um componente de encadernação rápido, fácil e seguro. Este é o lado masculino ou roscado. As partes do receptáculo fêmea são vendidas separadamente. As peças macho e fêmea são vendidas em separado.
Os parafusos de máquina foram concebidos com uma altura de cabeça baixa para fins estéticos e de economia de espaço. A cabeça de baixo perfil torna-os na escolha perfeita para aplicações de baixa folga. Podem ser utilizados para unir máquinas ou equipamentos sem a necessidade de uma porca, tornando-se numa solução de fixação conveniente.
São leves, fortes e duráveis. São resistentes a produtos químicos e a temperaturas até 200 ºC. São utilizados em aplicações de móveis, eletrónica e aplicações de construção. Esta gama inclui as opções cabeça baixa e cabeça baixa especial.
Os parafusos vedantes são um tipo de fixador concebido com características vedantes para fornecerem uma ligação segura e estanque para várias aplicações, minimizando o risco de desaperto devido à vibração ou movimento. Impedem a entrada de água, pó ou outros contaminantes, garantindo uma ligação segura e fiável.
Os parafusos vedantes são utilizados em furos roscados e não roscados em aplicações como armários ou nas indústrias automóvel, de maquinaria e elétricas.
Esta linha de parafusos vedantes contam com uma cabeça de botão com uma chave sextavada e um O-ring incorporado, que é comprimido e apertado entre a cabeça e a superfície de contacto para completar a vedação. São fabricados em aço inoxidável, que fornece uma boa resistência à corrosão e é ligeiramente magnético.
Os parafusos vedantes são um tipo de fixador concebido com características vedantes para fornecerem uma ligação segura e estanque para várias aplicações, minimizando o risco de desaperto devido à vibração ou movimento. Impedem a entrada de água, pó ou outros contaminantes, garantindo uma ligação segura e fiável.
Os parafusos vedantes são utilizados em furos roscados e não roscados em aplicações como armários ou nas indústrias automóvel, de maquinaria e elétricas.
Esta linha de parafusos vedantes contam com uma cabeça de tampa com uma chave sextavada e um O-ring incorporado, que é comprimido e apertado entre a cabeça e a superfície de contacto para completar a vedação. São fabricadas em aço inoxidável, que fornece uma boa resistência à corrosão e é ligeiramente magnético.
Esta gama de Parafusos Ventilados apresenta uma cabeça cilíndrica para chave sextavada. A montagem com chave sextavada é indicada para uma maior precisão e sempre que há pouca superfície disponível.
O núcleo oco dos parafusos atua como sistema de ventilação. A gama cumpre a norma DIN 912 (com ventilação central). São feitos de aço inoxidável austenítico limpo por ultrassons que proporciona uma muito boa resistência à corrosão, boa resistência e maquinabilidade. O material é muito utilizado na construção civil e em aplicações para o setor automóvel.
As placas de suspensão fabricadas em HDPE natural são ideais para aplicações como descompressão de cablagens elétricas.
Setting Tools for Sealing Plugs in imperial sizes are designed to aid in effectively installing sealing plugs in various applications. They contribute to a better seal by reducing air or contaminant leakage.
The sealing plugs are fitted into a drilled hole, and the expander ball is pressed into the plug sleeve. The plug ball's separate grooved sealing rings and are pressed into the housing material to plug and seal the hole permanently. The ball is held in position. There is no need for threading, reaming, or machining of the O-ring grooves, just tape or sealing.
The product range is offered in hand tool and air tool variants for various installations. Before exerting pressure, please ensure that the ball is fully seated. They are often utilised in pneumatics, hydraulics, fluid power, automotive, industrial, and valve applications.
These Setting Tools, for Sealing Plugs in metric sizes, are designed to aid in effectively installing sealing plugs in various applications. They contribute to a better seal by reducing air or contaminant leakage.
The sealing plugs are fitted into a drilled hole, and the expander ball is pressed into the plug sleeve. The plug ball's separate grooved sealing rings are pressed into the housing material to plug and seal the hole permanently. The ball is held in position. There is no need for threading, reaming, or machining of the O-ring grooves, just tape or sealing.
The product range is offered in hand tool and air tool variants for various installations. Before exerting pressure, please ensure that the ball is fully seated. They are often utilised in pneumatics, hydraulics, fluid power, automotive, industrial, and valve applications.
These Shoulder bolts, also known as shoulder screws, are a type of fastener with a plain section shoulder in between the head and threaded portion of the screw. The shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.
It decreases stress concentration and lowers the likelihood of damage or failure. It is also durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic. It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.
Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt. The hex head shape enables simple torque application with a wrench or socket, delivering a tight and solid connection. It is widely utilised in various sectors, including automotive, industrial, electronics, and construction.
These Shoulder Screws, also known as shoulder bolts, are a type of fastener with a cylindrical shoulder that separates the screw's head from its threaded part. The shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.
Shoulder Screws are useful in situations that call for a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding action. It is somewhat magnetic, strong, and corrosion resistant, but not in very harsh conditions.
This range of Shoulder Screws features a hexagonal socket head, which allows them to be easily tightened or loosened with an Allen wrench or hex key. They also feature a non-smooth head, which aids in gripping. These screws are suitable for electronics, machinery and automotive applications.
These Pan Head Shoulder Screws, also known as pan head shoulder bolts, are a type of fastener that consists of a cylindrical shaft with a pan head at one end and a shoulder at the other. The shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.
Shoulder Screws are useful when a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding motion is required. It is sturdy and corrosion-resistant, but not in really hard conditions.
This range of Shoulder Screws features a pan head that is slightly domed and a flat bearing. It is suited for low-profile applications and has an aesthetically attractive appearance. Easy to install or remove using slotted screwdrivers. These screws suit electronics, medical devices, machinery and automotive applications.
These Shoulder Screws, often known as shoulder bolts, are a kind of fastener having a cylindrical head and a threaded shank. They feature a shoulder that runs from the head to the shank which is machined to a precise tolerance. Shoulder screws are commonly used to connect two components, with the shoulder acting as a bearing surface.
Shoulder Screws are appropriate for applications requiring a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding motion.
This range of Shoulder Screws features a slotted head, which allows them to be driven with a slotted screwdriver. They are magnetic and have excellent shear resistance, although they corrode somewhat more easily than conventional shoulder screws. These screws are suitable for electronics, machinery, automotive and construction applications.
These Swing Bolts, feature a threaded rod with an eye (ream) at the head, producing a smooth bearing for the yoke. This enables exact adjustment and flexibility. This eye provides easy bolt manoeuvrability, making it simple to tighten or loosen the fastening.
The swing motion of the arm not only secures components swiftly and conveniently but also saves significant time and effort. Ideal for applications that require frequent disassembly and reassembly, the threaded bolt ensures a robust connection between components, minimizing the risk of loosening or failure during operation.
It is simple to install and dismantle by hand initially, then with tools; once the hinged section is in place, it may be swung into a locked position with the threaded end secured. They are often utilised in heavy-duty industries such as machine guarding, automotive, construction, and manufacturing.
Hastes em aço com parafusos numa grande variedade de tamanhos.
These brass pad thrust screws are designed to provide a controlled bearing surface for components that must be precisely positioned and attached while minimising axial movement or damage to the mating surface. It guarantees smooth, controlled action while reducing friction and wear.
As the screw turns, the brass pad applies pressure on the surface it touches, allowing for controlled movement or adjustment. It provides a secure and stable point of contact and is extremely wear-resistant.
It is simple to install under pressure, softly clamp or push threaded spindles, shafts, or surface-treated parts, and place more delicate parts. It is frequently utilised in mechanical assembly, precise instrumentation, calibration, and alignment.
These plastic pad thrust screws are designed to provide a controlled bearing surface for components that must be precisely positioned and attached while minimising axial movement or damage to the mating surface. It guarantees smooth, controlled action while reducing friction and wear.
As the screw turns, the plastic pad applies pressure on the surface it touches, allowing for controlled movement or adjustment. It provides a secure and stable point of contact and is extremely wear-resistant.
It is simple to install under pressure, softly clamp or push threaded spindles, shafts, or surface-treated parts, and place more delicate parts. It is frequently utilised in mechanical assembly, precise instrumentation, calibration, and alignment.
As varas e tirantes totalmente roscados são ideais para aplicações onde a cabeça do parafuso não é necessária ou o espaço é precioso. Fixando-se completamente no material, podem ser enroscados na aplicação.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.