Meniu Caută

Ansamblu ax 50.0 mm 37.6 mm M6 Oțel

Flat Swivel Foot Steel Spindle Assembly attaches to the end of spindles. Assembly has a 12.0 mm | 0.472 in cap diameter spindle cap to cover more surface area when clamping.
Numărul piesei Essentra:

10390450

Numărul piesei producătorului:

493821

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 149 23,0145 RON
150 + 20,0572 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M6
Lungime totală 50.0 mm
Lungimea filetului 37.6 mm
Diametru cap 12.0 mm
Formă vârf Plat
Stil capac Swivel Foot
Cod Vamal 7318153590
Material ax Oțel
Diametru capac 12.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne