Meniu Caută

Balama pian Găurit 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

Numărul piesei Essentra:

10206942

Numărul piesei producătorului:

1330690

16 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 1 185,3131 RON
2 + 48,7947 RON
Ambalaj standard: 2

Comandă orice cantitate

Preț total:

185,31 RON

1 x 185,3131 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosimea balamalei 0.8 mm
Lungime totală 1020.0 mm
Lățime totală 25.0 mm
Tip articulație Drilled Hinge
Adâncime orificiu de montare Înecate
Cod Vamal 8302100090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne