20123154
1399123E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 19 | 97,7729 RON |
20 - 99 | 69,8378 RON |
100 + | 55,1644 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grosimea balamalei | 8.0 mm |
---|---|
Grosimea balamalei | 0.315 in |
Lungime totală | 150.0 mm |
Lungime totală | 5.906 in |
Grosime totală | 8.0 mm |
Grosime totală | 0.315 in |
Lățime totală | 80.0 mm |
Lățime totală | 3.15 in |
Material știft | Oțel inoxidabil |
Finalizare | Fără finisaj |
Formă balama | Dreptunghiular |
Număr de orificii de montare | 5 |
Include | Fasteners not included |
Specificații | DIN-EN 1774 |
Cod Vamal | 8301300000 |
Tip articulație | Butt Hinge |
Orientare la montare | Universale |
Metodă de montare | Pin |
Posibilitate de detașare | Fix |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.