Meniu Caută

Balama cu aripă 75.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Argintiu

Balamalele cu basculare liberă sunt adecvate pentru ușile montate la nivel, putând fi instalate în orificii înecate.
Numărul piesei Essentra:

10203644

Numărul piesei producătorului:

1284317

234 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
4 - 39 33,9344 RON
40 + 13,3898 RON
Ambalaj standard: 40

Comandă în multiplu de 4

Preț total:

135,74 RON

4 x 33,9344 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Argintiu
Finalizare Lustruit
Formă balama Rotunjit
Material complet Oţel inoxidabil 304
Adâncime orificiu de montare Înecate
Număr de orificii de montare 4
Material știft Oțel inoxidabil
Cod Vamal 8302100090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne