Meniu Caută

Balama cu aripă 63.0 mm 140.0 mm 4.0 mm Natural

Numărul piesei Essentra:

20063863

Numărul piesei producătorului:

1599635

38 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 30,8403 RON
25 + 22,0288 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

30,84 RON

1 x 30,8403 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosimea balamalei 4.0 mm
Diametru orificiu de montare 6.8 mm
Lungime totală 140.0 mm
Lățime totală 63.0 mm
Culoare Natural
Finalizare Placat cu zinc
Include Fasteners not included
Formă balama Dreptunghiular
Material complet Oțel; Oțel inoxidabil
Adâncime orificiu de montare Plat
Metodă de montare Fastener Screw;Bolts
Orientare la montare Universale
Stil montare Suport de suprafață
Număr de orificii de montare 5
Material știft Oțel inoxidabil
Posibilitate de detașare Fix
Cod Vamal 8302100090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne