Meniu Caută

Balamale plate - Montaj îngropat

În stoc

Protichodné zapustené krídlové pánty sú ploché krídla široko používané v rôznych aplikáciách. Sú najvhodnejšie pre zapustené dvere. Sortiment označovaný tiež ako pánty montované na povrch, ponúka rôzne formáty zapustených otvorov v závislosti od sily podpery požadovanej podľa aplikácie. K dispozícii je výber materiálov pre rôzne požiadavky aplikácie podľa prostredia, vnútri alebo vonku. K dispozícii sú tiež rôzne uhly natočenia.

Cod Serie: SR5506

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
98 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosimea balamalei Lungime totală Număr de orificii de montare Finalizare Material Formă balama Lățime totală Cumpără
10,2237 RON - 14,3131 RON 163 În stoc
50.0 mm
5
Vopsit electrostatic
Aliaj de zinc
Dreptunghiular
16,1142 RON - 22,5599 RON 22 În stoc
4.0 mm
60.0 mm
4
Placat cu zinc
Oțel; Oțel inoxidabil
Dreptunghiular
60.0 mm
13,4693 RON - 15,8276 RON 242 În stoc
4.0 mm
60.0 mm
4
Vopsit electrostatic în negru
Oțel
Dreptunghiular
60.0 mm
22,0288 RON - 30,8403 RON 28 În stoc
4.0 mm
135.0 mm
4
Vopsit electrostatic în negru
Oțel
Dreptunghiular
60.0 mm
13,8292 RON - 15,9143 RON 394 În stoc
4.0 mm
60.0 mm
4
Placat cu zinc
Oțel
Dreptunghiular
60.0 mm
17,0396 RON - 20,0949 RON 719 În stoc
4.0 mm
140.0 mm
5
Vopsit electrostatic în negru
Oțel
Dreptunghiular
63.0 mm
24,7613 RON - 34,6658 RON 86 În stoc
6.0 mm
60.0 mm
4
Vopsit electrostatic în negru
Zamak; Oțel inoxidabil
Dreptunghiular
90.0 mm
12,4349 RON - 17,4089 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
6
Placat cu crom
Aliaj de zinc
Dreptunghiular
11,5419 RON - 16,1587 RON 194 În stoc
50.0 mm
4
Placat cu crom
Aliaj de zinc
Dreptunghiular
20063764 22,6786 RON - 31,7501 RON 1 În stoc
4.0 mm
150.0 mm
4
Placat cu zinc
Oțel; Oțel inoxidabil
Dreptunghiular
63.0 mm
30,3256 RON - 67,7294 RON 4 În stoc
8
Lustruit
Oțel inoxidabil
Dreptunghiular
23,4937 RON - 52,5077 RON 145 În stoc
6
Lustruit
Oțel inoxidabil
În unghi
10,656 RON - 14,9185 RON 393 În stoc
11.0 mm
50.0 mm
4
Placat cu crom
Zamak ZnAl4Cu1; Oțel inoxidabil
Dreptunghiular
50.0 mm
12,4347 RON - 17,4086 RON 197 În stoc
50.0 mm
4
Placat cu crom
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Dreptunghiular
11,5419 RON - 16,1587 RON 242 În stoc
50.0 mm
4
Vopsit electrostatic în negru
Aliaj de zinc
Dreptunghiular
20060992 10,6761 RON - 14,9466 RON 273 În stoc
50.0 mm
4
Vopsit electrostatic în negru
Zamak ZnAl4Cu1; Oțel inoxidabil
Pătrat
6,6752 RON - 9,3454 RON 3910 În stoc
4
Vopsit electrostatic în negru
GF PA
Pătrat
24,0997 RON - 24,0997 RON 171 În stoc
4.0 mm
150.0 mm
5
Vopsit electrostatic în negru
Oțel; Oțel inoxidabil
Dreptunghiular
63.0 mm
64,2643 RON - 89,97 RON 76 În stoc
4
Lustruit
Oțel inoxidabil
Pătrat
6,5854 RON - 9,2196 RON 465 În stoc
5.0 mm
40.0 mm
4
Vopsit electrostatic în negru
Zamak; Oțel inoxidabil
Pătrat
40.0 mm
  • din 5
Balama cu aripă 63.0 mm 50.0 mm Aliaj de zinc

20121679

Interval de preț
14,3131 RON - 10,2237 RON

Niveluri de stoc
163 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    50.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic
  • Formă balama
    Dreptunghiular
  • Material complet
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
Balama cu aripă 60.0 mm 60.0 mm Oțel; Oțel inoxidabil

20063849

Interval de preț
22,5599 RON - 16,1142 RON

Niveluri de stoc
22 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    4.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    6.8 mm
  • Lungime totală
    60.0 mm
  • Lățime totală
    60.0 mm
  • Culoare
    Natural
Balama cu aripă 60.0 mm 60.0 mm Oțel

20123222

Interval de preț
15,8276 RON - 13,4693 RON

Niveluri de stoc
242 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    4.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    6.8 mm
  • Lungime totală
    60.0 mm
  • Lățime totală
    60.0 mm
  • Culoare
    Negru
Balama cu aripă 60.0 mm 135.0 mm Oțel

20123239

Interval de preț
30,8403 RON - 22,0288 RON

Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    4.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    10.0 mm
  • Lungime totală
    135.0 mm
  • Lățime totală
    60.0 mm
  • Culoare
    Negru
Balama cu aripă 60.0 mm 60.0 mm Oțel

20123260

Interval de preț
15,9143 RON - 13,8292 RON

Niveluri de stoc
394 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    4.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    6.8 mm
  • Lungime totală
    60.0 mm
  • Lățime totală
    60.0 mm
  • Culoare
    Natural
Balama cu aripă 63.0 mm 140.0 mm Oțel

20123246

Interval de preț
20,0949 RON - 17,0396 RON

Niveluri de stoc
719 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    4.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    6.8 mm
  • Lungime totală
    140.0 mm
  • Lățime totală
    63.0 mm
  • Culoare
    Negru
Balama cu aripă 90.0 mm 60.0 mm 6.0 mm Negru

20074890

Interval de preț
34,6658 RON - 24,7613 RON

Niveluri de stoc
86 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    6.0 mm
  • Lungime totală
    60.0 mm
  • Grosime totală
    15.0 mm
  • Lățime totală
    90.0 mm
  • Culoare
    Negru
Balama cu aripă 63.0 mm 50.0 mm 6.0 mm Transparent

20121648

Interval de preț
16,1587 RON - 11,5419 RON

Niveluri de stoc
194 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    50.0 mm
  • Culoare
    Transparent
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Formă balama
    Dreptunghiular
  • Material complet
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
Balama cu aripă 63.0 mm 150.0 mm Oțel; Oțel inoxidabil

20063764

Interval de preț
31,7501 RON - 22,6786 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    4.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    10.0 mm
  • Lungime totală
    150.0 mm
  • Lățime totală
    63.0 mm
  • Culoare
    Natural
Balama cu aripă 40.0 mm 165.0 mm 1.5 mm Argintiu

10203989

Interval de preț
67,7294 RON - 30,3256 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Argintiu
  • Finalizare
    Lustruit
  • Formă balama
    Dreptunghiular
  • Material complet
    Oţel inoxidabil 304
  • Adâncime orificiu de montare
    Înecate
Balama cu aripă 40.0 mm 69.5 mm 1.5 mm Argintiu

10203972

Interval de preț
52,5077 RON - 23,4937 RON

Niveluri de stoc
145 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Argintiu
  • Finalizare
    Lustruit
  • Formă balama
    În unghi
  • Material complet
    Oţel inoxidabil 304
  • Adâncime orificiu de montare
    Înecate
Balama cu aripă 50.0 mm 50.0 mm Zamak ZnAl4Cu1; Oțel inoxidabil

20060961

Interval de preț
14,9185 RON - 10,656 RON

Niveluri de stoc
393 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    11.0 mm
  • Lungime totală
    50.0 mm
  • Grosime totală
    11.0 mm
  • Lățime totală
    50.0 mm
  • Culoare
    Argintiu
Balama cu aripă 76.0 mm 50.0 mm 8.0 mm Argintiu

20061111

Interval de preț
17,4086 RON - 12,4347 RON

Niveluri de stoc
197 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    50.0 mm
  • Culoare
    Argintiu
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Formă balama
    Dreptunghiular
  • Material complet
    Aliaj de zinc turnat sub presiune; Oţel inoxidabil
Balama cu aripă 63.0 mm 50.0 mm Aliaj de zinc

20061012

Interval de preț
16,1587 RON - 11,5419 RON

Niveluri de stoc
242 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    50.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic în negru
  • Formă balama
    Dreptunghiular
  • Material complet
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
Balama cu aripă 50.0 mm 50.0 mm Zamak ZnAl4Cu1; Oțel inoxidabil

20060992

Interval de preț
14,9466 RON - 10,6761 RON

Niveluri de stoc
273 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    50.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic în negru
  • Formă balama
    Pătrat
  • Material complet
    Zamak ZnAl4Cu1; Oțel inoxidabil
Balama cu aripă 40.0 mm 40.0 mm GF PA

20054083

Interval de preț
9,3454 RON - 6,6752 RON

Niveluri de stoc
3910 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic în negru
  • Formă balama
    Pătrat
  • Material complet
    Poliamidă cu 30% umplutură de sticlă
  • Adâncime orificiu de montare
    Înecate
Balama cu aripă 63.0 mm 150.0 mm 4.0 mm Negru

20063856

Interval de preț
24,0997 RON - 24,0997 RON

Niveluri de stoc
171 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    4.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    6.8 mm
  • Lungime totală
    150.0 mm
  • Lățime totală
    63.0 mm
  • Culoare
    Negru
Balama cu aripă 50 mm 50.0 mm 6.0 mm Argintiu

20052010

Interval de preț
89,97 RON - 64,2643 RON

Niveluri de stoc
76 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Argintiu
  • Finalizare
    Lustruit
  • Include
    Fasteners not included
  • Formă balama
    Pătrat
  • Material complet
    Oţel inoxidabil 316
Balama cu aripă 40.0 mm 40.0 mm Zamak; Oțel inoxidabil

20069094

Interval de preț
9,2196 RON - 6,5854 RON

Niveluri de stoc
465 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    5.0 mm
  • Lungime totală
    40.0 mm
  • Grosime totală
    9.0 mm
  • Lățime totală
    40.0 mm
  • Culoare
    Negru