Meniu Caută

Balamale plate - Montaj îngropat

În stoc

Protichodné zapustené krídlové pánty sú ploché krídla široko používané v rôznych aplikáciách. Sú najvhodnejšie pre zapustené dvere. Sortiment označovaný tiež ako pánty montované na povrch, ponúka rôzne formáty zapustených otvorov v závislosti od sily podpery požadovanej podľa aplikácie. K dispozícii je výber materiálov pre rôzne požiadavky aplikácie podľa prostredia, vnútri alebo vonku. K dispozícii sú tiež rôzne uhly natočenia.

Cod Serie: SR5506

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
98 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosimea balamalei Lungime totală Număr de orificii de montare Finalizare Material Formă balama Lățime totală Cumpără
7,352 RON - 8,3607 RON 1 În stoc
4
PA GF
Dreptunghiular
19,885 RON - 27,839 RON 498 În stoc
4
Placat cu crom
Aliaj de zinc
Pătrat
17,1685 RON - 49,4355 RON Solicitați termenul de livrare aici
6
Lustruit
Oțel inoxidabil
Dreptunghiular
56,4239 RON - 56,4239 RON Solicitați termenul de livrare aici
4
Placat cu crom
Oțel inoxidabil
Pătrat
215,2718 RON - 462,9147 RON Solicitați termenul de livrare aici
4
Lucios
Oțel inoxidabil
Dreptunghiular
64,7154 RON - 139,1623 RON Solicitați termenul de livrare aici
4
Brut
Oțel inoxidabil
Pătrat
22,3156 RON - 47,987 RON Solicitați termenul de livrare aici
4
Finisaj eloxat negru
GF PA
Pătrat
60,2523 RON - 129,5649 RON Solicitați termenul de livrare aici
4
Brut
Oțel inoxidabil
Dreptunghiular
60,5498 RON - 130,2047 RON Solicitați termenul de livrare aici
4
Lustruit
Oțel inoxidabil
Dreptunghiular
10,8602 RON - 23,3537 RON 47 În stoc
4
Placat cu zinc
Oțel
Dreptunghiular
60,2523 RON - 129,5649 RON Solicitați termenul de livrare aici
4
Brut
Oțel inoxidabil
Pătrat
18,5964 RON - 39,9892 RON 37 În stoc
4
Finisaj eloxat negru
GF PA
Pătrat
18,8939 RON - 40,629 RON Solicitați termenul de livrare aici
4
Brut
Oțel inoxidabil
Dreptunghiular
23,0595 RON - 49,5865 RON Solicitați termenul de livrare aici
4
Brut
Oțel inoxidabil
Dreptunghiular
30,3256 RON - 67,7294 RON 4 În stoc
8
Lustruit
Oțel inoxidabil
Dreptunghiular
23,4937 RON - 52,5077 RON 145 În stoc
6
Lustruit
Oțel inoxidabil
În unghi
27 În stoc
6
Vopsit electrostatic în negru
Oțel
Săgeată
9,6194 RON - 13,4672 RON 697 În stoc
5.0 mm
40.0 mm
4
Placat cu crom
Aliaj de zinc
Dreptunghiular
40.0 mm
  • din 5
Balama 48.0 mm 48.0 mm PA GF

10260289

Interval de preț
8,3607 RON - 7,352 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă balama
    Dreptunghiular
  • Material complet
    Poliamidă umplută cu sticlă
  • Adâncime orificiu de montare
    Înecate
  • Metodă de montare
    Screw Fix
Balama cu aripă 30.0 mm 30.0 mm 4.0 mm Argintiu

10087657

Interval de preț
27,839 RON - 19,885 RON

Niveluri de stoc
498 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Argintiu
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Formă balama
    Pătrat
  • Material complet
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Adâncime orificiu de montare
    Înecate
Balama cu aripă 40.0 mm 50 mm Oțel

10352717

Interval de preț
23,3537 RON - 10,8602 RON

Niveluri de stoc
47 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Formă balama
    Dreptunghiular
  • Material complet
    Oțel
  • Număr de orificii de montare
    4
Balama cu aripă 40.0 mm 40 mm GF PA

10352809

Interval de preț
39,9892 RON - 18,5964 RON

Niveluri de stoc
37 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Finisaj eloxat negru
  • Formă balama
    Pătrat
  • Material complet
    Poliamidă cu 30% umplutură de sticlă; Oțel inoxidabil 304
  • Adâncime orificiu de montare
    Înecate
Balama cu aripă 40.0 mm 165.0 mm 1.5 mm Argintiu

10203989

Interval de preț
67,7294 RON - 30,3256 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Argintiu
  • Finalizare
    Lustruit
  • Formă balama
    Dreptunghiular
  • Material complet
    Oţel inoxidabil 304
  • Adâncime orificiu de montare
    Înecate
Balama cu aripă 40.0 mm 69.5 mm 1.5 mm Argintiu

10203972

Interval de preț
52,5077 RON - 23,4937 RON

Niveluri de stoc
145 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Argintiu
  • Finalizare
    Lustruit
  • Formă balama
    În unghi
  • Material complet
    Oţel inoxidabil 304
  • Adâncime orificiu de montare
    Înecate
Balama cu aripă 89.0 mm 138.0 mm 2.5 mm Negru

10625477


Niveluri de stoc
27 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic în negru
  • Include
    Fasteners not included
  • Formă balama
    Săgeată
  • Adâncime orificiu de montare
    Plat
Balama cu aripă 40.0 mm 40.0 mm 5.0 mm Natural

20069124

Interval de preț
13,4672 RON - 9,6194 RON

Niveluri de stoc
697 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    5.0 mm
  • Lungime totală
    40.0 mm
  • Grosime totală
    9.0 mm
  • Lățime totală
    40.0 mm
  • Culoare
    Natural